Gyűjtősínrendszerek RiLine biztosítós elemek Innovatív biztosítós elemek IEC- vagy UL-alkalmazásokhoz 630 A-ig. RiLine biztosítós elemek Sínre szerelhető biztosító aljzatok 3-pólusú, D02 E18, DII E27 és DIII E33 biztosítótechnikához Tovább olvasom RiLine biztosítós elemek NH biztosítós szakaszolók 00 - 3 méret, egyszerű kábelkivezetés csere (fent/lent) a rögzítőlábak elforgatásával. Tovább olvasom RiLine biztosítós elemek NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók 00 méret, 60 és 100 mm-es sínközéptávolsághoz. Tovább olvasom RiLine biztosítós elemek Biztosítótartó Tovább olvasom