RiLine gyűjtősínrendszerek OM-adapter/tartó - tartozékok OM-adapter/tartó - tartozékok Dugaljsáv OM-adapterhez/-tartóhoz A szerelési szélesség bővítéséhez. Tovább olvasom OM-adapter/tartó - tartozékok Összekötő érintkező OM-adapterhez/-tartóhoz OM-adapter/-tartó mechanikus összekötéséhez. Tovább olvasom OM-adapter/tartó - tartozékok PinBlock tartókerethez Motorindító-kombinációk kontaktorainak biztonságos rögzítéséhez és pozicionálásához. Tovább olvasom OM-adapter/tartó - tartozékok PinBlock Plus erősebb mágneskapcsoló-rögzítésű indítókhoz Erősebb kontaktorrögzítésű indítókhoz. Tovább olvasom OM-adapter/tartó - tartozékok 35 x 10 mm-es tartósín OM-adapterhez/-tartóhoz Adaptersínhez vagy tartókerethez történő rögzítéshez. Tovább olvasom OM-adapter/tartó - tartozékok 35 x 15 mm-es tartósín OM-adapterhez/-tartóhoz Adaptersínre rögzítéshez. Tovább olvasom OM-adapter/tartó - tartozékok 35 x 7,5 mm-es tartósín OM-adapterhez/-tartóhoz 55 mm széles OM-adapterre szereléshez. Tovább olvasom OM-adapter/tartó - tartozékok Kábelkészlet OM adapterhez húzórugós kapcsokkal Előszerelt csatlakozóvezetékek kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához. Tovább olvasom OM-adapter/tartó - tartozékok Ikervezetékek 2,5 – 16 mm²-es húzórugós sorkapoccsal szerelt OM-adapterekhez Előszerelt csatlakozóvezetékek adapterenként max. két kapcsolókészülék egyedi csatlakoztatásához. Tovább olvasom OM-adapter/tartó - tartozékok Tartókeret OM-adapterhez/-tartóhoz 45 mm/55 mm adapterszélességhez. Tovább olvasom