- Cikkszám:
- SV 9340.730
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- Sín: RAL 7035
- Csatlakozóvezetékek (AWG)
- AWG 8
- Névleges áram max.
- 40 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 30 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 63 A, NHJH/7
- 65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 63 A, NLRV/7
- 65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 63 A, NHJH/7
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Csatlakozókábel hossz
- 130 mm
- Tartósín típus
- TS 55D
- TS 55D-V
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Tartókeret támasz
- Igen
- Méret
- Szélesség: 55 mm
Magasság: 272 mm
- Tartósínek száma/magassága
- 2 / 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Tartókeret (Szé x Ma)
- 55 mm x 237 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,38 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,088
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177664258
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV OM-ADAPTER 40A,690V,AWG 8