Gyűjtősínrendszerek RiLine gyűjtősínrendszerek 1600 A-ig, középtávolság 60 mm, 3- és 4-pólusú, körkörös érintésvédelem, a világ minden piacához. RiLine gyűjtősínrendszerek Lapos rézvezetős sínrendszer Tovább olvasom RiLine gyűjtősínrendszerek PLS gyűjtősínrendszer Tovább olvasom RiLine gyűjtősínrendszerek Érintésvédelem Körbetokozás RiLine gyűjtősínrendszerekhez. Tovább olvasom RiLine gyűjtősínrendszerek Csatlakozóadapter Névleges áram max. 63 A/125 A/250 A/800 A/1600 A, 3- és 4-pólusú, vezetékkimenet fent/lent. Tovább olvasom RiLine gyűjtősínrendszerek OM-adapter/tartó Külső készülékszerelés tartókeretre, egyszerű tartókeret rögzítés az adaptersínen, a piacon kapható kapcsolókészülékekhez. Tovább olvasom RiLine gyűjtősínrendszerek OM-adapter/tartó - tartozékok Tovább olvasom RiLine gyűjtősínrendszerek CB-készülékadapterhez A piacon kapható teljesítménykapcsolók egyszerű és gyors szereléséhez, kiegészítő rögzítési lehetőségek horonycsap-megoldással. Tovább olvasom RiLine gyűjtősínrendszerek CB készülékadapterek - tartozékok Tovább olvasom