Áramelosztás Gyűjtősínrendszerek RiLine gyűjtősínrendszerek egyedi kapcsoló- és vezérlőberendezésekhez. Komplett megoldások 1600 A-ig váltó- és egyenáramú alkalmazásokhoz. Gyűjtősínrendszerek RiLine Compact gyűjtősínrendszerek 160 A-ig, 3 pólusú, egyszerű és szerszám nélküli komponens felszerelés, érintésvédelem minden oldalról. Tovább olvasom Gyűjtősínrendszerek Gyűjtősín rendszerek Mini-PLS 250 A-ig, középtávolság 40 mm, 3-pólusú, helykímélő dugaszos reteszelés elölről, ráépíthető tartó, körkörös... Tovább olvasom Gyűjtősínrendszerek RiLine gyűjtősínrendszerek 1600 A-ig, középtávolság 60 mm, 3- és 4-pólusú, körkörös érintésvédelem, a világ minden piacához. Tovább olvasom Gyűjtősínrendszerek RiLine biztosítós elemek Innovatív biztosítós elemek IEC- vagy UL-alkalmazásokhoz 630 A-ig. Tovább olvasom Gyűjtősínrendszerek RiLine tartozékok 1-/2-pólusú gyűjtősíntartók, E-Cu gyűjtősínek, csatlakozástechnika, lamellált rézsínek (vezeték- és lemezes szorítókapcsok,... Tovább olvasom