- Cikkszám:
- SV 9677.900
- Anyag
- Sín: üvegszál-erősítésű poliészter
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 7035
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 185 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M12 csavar
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges áram max.
- 800 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Megjegyzés
- Az alkatrészek érintésvédelmi fedéllel rendelkező gyűjtősíneken történő alkalmazása esetén az érintkezőkapocs használata szükséges
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 665 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 6 ‐ 240 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 3,128
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177705289
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
-
SV Csatlakozóadapter, 800 A, 690 V, 3 pólusú, 185 mm, kábelkivezetés felül/alul, kerek keresztmetszetű csatlakozó 6-240 mm²