- Cikkszám:
- SV 9677.750
- Termékleírás
- Előszerelt összekötőkészlet az ismert megszakítókhoz. A kapcsolók és (3 pólusú) készülékadapterek közötti elektromos összeköttetéshez.
- Anyag
- E-Cu
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9677.710
- 9677.715
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 10,3 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 8,253
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177707030
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV CSATLAKOZÓ KÉSZLET, 9677.710/.715-HÖZ