Gyűjtősínrendszerek 100-185 mm Gyűjtősíntartó, 3-pólusú Sínrögzítő tartótól függően 30 x 10 mm - 100 x 10 mm. Gyűjtősíntartó, 3-pólusú Gyűjtősíntartók Gyűjtősínrendszerekhez 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Tovább olvasom Gyűjtősíntartó, 3-pólusú Dugaszelemek a sínméretek átvételéhez 30 x 10 mm - 60 x 10 mm-es sínméretek adaptálásához 10 mm-es lépésekben. Tovább olvasom Gyűjtősíntartó, 3-pólusú Távtartó elemek a sínszélesség csökkentéséhez Távtartó elem a sínszélesség csökkentéséhez 10 mm-es lépésekben. Tovább olvasom Gyűjtősíntartó, 3-pólusú Rendszerrögzítés Tovább olvasom