Gyűjtősínrendszerek 100-185 mm E-Cu gyűjtősínek 12 x 5 – 120 x 10 mm méretben. E-Cu gyűjtősínek E-Cu gyűjtősínek Hossz: 2400 mm/sín. Tovább olvasom E-Cu gyűjtősínek Hosszanti összekötőelem A Flat-PLS gyűjtősínrendszerek fúrásmentes összekötéséhez. Tovább olvasom E-Cu gyűjtősínek E-Cu sorolófül A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz... Tovább olvasom