Ri4Power TS 8 Gyűjtősínrendszerek 100-185 mm Gyűjtősínrendszerek max. 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Gyűjtősínrendszerek 100-185 mm Csatlakozástechnika Opciók ezen gyűjtősínrendszerek összes csatlakozási módjához. Tovább olvasom Gyűjtősínrendszerek 100-185 mm E-Cu gyűjtősínek 12 x 5 – 120 x 10 mm méretben. Tovább olvasom Gyűjtősínrendszerek 100-185 mm Érintésvédelem Körbetokozás. Tovább olvasom Gyűjtősínrendszerek 100-185 mm Gyűjtősíntartó, 3-pólusú Sínrögzítő tartótól függően 30 x 10 mm - 100 x 10 mm. Tovább olvasom