- Cikkszám:
- SV 9320.120
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal és oldalsó eltolásvédelemmel együtt
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9342.400
- 9342.410
- 9629.000
- Méret
- Szélesség: 72 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,405 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 1,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177219762
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Termékleírás
- SV BERENDEZÉSTARTÓ SÍN, 72/15 MM