Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
- Cikkszám:
- SV 9650.098
- Kivitel
- a hátsó felső/alsó részbe történő beszereléshez
- Alkalmazási területek
- Gyűjtősíntartók beszereléséhez
- Anyag
- Nemesacél
- Pólusok száma
- 150 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 3200
- Használható
- Házípus: TS 8
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 4,416 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177576810
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Rendszerrögzítés a gyűjtősíntartók beszereléséhez, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200)
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)