Klimatizálás

Folyadékhűtés

A hatékony folyadékhűtést ott alkalmazzák, ahol nagy a hűtési terhelés iránti igény, pl. a folyamat- és géphűtésnél, illetve a kapcsolószekrények hőterhelésének levegő-víz hőcserélővel történő elvezetésénél.

Folyadékhűtés

Levegő/víz hőcserélő, falra szerelés

A falra, illetve minden elegendő méretű függőleges felületre felszerelhető. Hűtési teljesítmény 0,3 kW - 7 kW. A védettség alapkiépítésben IP 55....

Folyadékhűtés

Levegő/víz hőcserélők tetőre szerelhető

A tetőfelületre történő felszereléshez. Hűtési teljesítmény 1,87 kW - 4 kW. A védettség alapkiépítésben IP 55. Különösen alkalmas zord...

Folyadékhűtés

Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

Egyszerűen sorolható levegő/víz hőcserélő VX25 sorolható rendszer számára, kompakt kiépítésben nagy hőterhelés elvezetésére 10 kW-ig.

Folyadékhűtés

Folyadékhűtő

A hűtőközeg (általában víz) központi és gazdaságos hűtése és biztosítása. A folyadékhűtők a különösen nagy...