- Cikkszám:
- SK 3245.600
- Kivitel
- fali kivitel
EMV (elektromágneses összeférhetőség)
- Termékleírás
- Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
- Ventilátor
- Diagonális, EC motor
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 890 m³/h
60 Hz esetén: 890 m³/h
- Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám)
- 1 x 3243060: 630/630 m³/h
- 2 x 3243060: 770/770 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 1,33 A
60 Hz esetén: 1,33 A
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 165 W
60 Hz esetén: 165 W
- Méret
- Szélesség: 323 mm
Magasság: 323 mm
- Beépítési méretek
- Felépítési mélység: 25 mm
Beépítési mélység: 130,5 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 292 mm
Kitörés magassága: 292 mm
- Megjegyzés
- Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP51 vegyiszálas szűrőbetéttel
- IP56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- NEMA védettség
- Type 1
- 12-es típus
- 3 típus
- Type 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
- Élettartam
- 59 000 h
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -25 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 72 dB(A)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177652491
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
SK Szűrőbetétes ventilátor, TopTherm, 890/890 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 323 x 323 x 25 mm, EMC