- Cikkszám:
- SK 3201.300
- Termékleírás
- Nagy teljesítményű és könnyű termoelektromos klímák a kezelőházak és kisméretű házak hűtéséhez.
- Anyag
- Készülék: eloxált alumínium
- Basic color
- RAL 7015
- Szín
- Tető: RAL 7015
- Egységcsomag
- Termo-elektromos klímaberendezés
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Szerelőanyagok
Szűrőbetét
USB kábel, A/B
Fúrósablon
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 80 W
- L35 L30 teljes hűtési teljesítmény
- Hűtési teljesítmény L35 L30/50 Hz : 100 W
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V (DC)
- Névleges áram max.
- 4,5 A
- Indítási áram (LRA)
- 4,5 A
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 45 m³/h
Belső kör: 45 m³/h
- Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
- Fűtőteljesítmény
- 80 W
- Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 125 mm
Magasság: 400 mm
Mélység: 155 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 54
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Dugaszolható rugós csatlakozókapocs
- Hőmérsékletszabályzás
- PID szabályozás (gyári beállítás: Hűtés +35 °C/ Fűtés +5 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -30 °C...60 °C
- Beállítható hűtési tartomány
- 5 °C...55 °C
- Beállítható fűtési tartomány
- -10 °C...20 °C
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,6 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177598621
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
-
SK RTC THERMOELECTRIC COOLER, 80W, 24V