Nemesacél Kisméretű házak Nemesacél ház 1.4301 (AISI 304). Kisméretű házak KX kötődoboz Nemesacél Az KX, nemesacél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a tervezőmunkában és... Tovább olvasom Kisméretű házak KX E-box Nemesacél A nemesacél KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek kiválasztásához. Az alapfelszereltséghez tartozó 180°-os... Tovább olvasom Kisméretű házak KX busz házak Nemesacél A KX nemesacél busz ház jó hozzáférést tesz lehetővé az alapfelszerelésben meglévő 180°-os zsanér révén, védettsége magas, IP66. Tovább olvasom Kisméretű házak Billentyűzetház Nemesacél Nemesacél billentyűzetház 1.4301 (AISI 304), Ø 22,5 mm-es billentyűkivágásokkal. IP 66 védettség. Tovább olvasom Kisméretű házak KL sorkapocsszekrények Nemesacél Nemesacél csatlakozódoboz 1.4301 (AISI 304). IP 66 védettség. Tovább olvasom Kisméretű házak BG busz házak Nemesacél Nemesacél busz-ház 1.4301 (AISI 304), 180°-os zsanérral együtt. IP 66 védettség. Tovább olvasom