Kapcsolószekrények Álló rendszerek Erős oszlopok az Ön alkalmazásaihoz. Minden ergonómiai és műszaki követelménynek megfelelnek. Minden háztípushoz alkalmasak, a kábelek biztonságosan elhelyezhetők. Álló rendszerek Tartóprofil, állítható magasságú CP 40-hez Tartóprofil, állítható magasság 732 - 1122 mm. Ugrás termékhez Álló rendszerek Dőlésszög beállítás CP 40-hez Ugrás termékhez Álló rendszerek Állvány alapzat moduláris, CP 60, kis kivitel Ugrás termékhez Álló rendszerek Állvány alapzat moduláris, CP 60, vagy kivitel Ugrás termékhez Álló rendszerek Házmerevítő merev Házak külső vagy belső erősítéséhez megfelelő méretben. Ugrás termékhez Álló rendszerek Komplett állvány IW munkalapokhoz Ugrás termékhez Álló rendszerek Munkalap Munkalap állványhoz, komplett. Ugrás termékhez Álló rendszerek Padlórögzítés Fülekkel az öntvénylábra alulról történő felcsavarozáshoz süllyesztett fejű M12 csavarokkal. Ugrás termékhez Álló rendszerek Lemez Takarólemez az öntvénylábak közötti becsavarozáshoz elöl vagy hátul. Ugrás termékhez Álló rendszerek Házmerevítő Házak külső vagy belső erősítéséhez megfelelő méretben. Ugrás termékhez Álló rendszerek Állvány alapzat moduláris, CP 40-hez Ugrás termékhez Álló rendszerek CP 60 tartóprofil zárt Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Zárt... Ugrás termékhez Álló rendszerek Adapter CP 60-ról CP 40-re állvány- és takarókar-rendszerhez Ugrás termékhez Álló rendszerek Komplett állvány vezérlőpanelhez Ugrás termékhez Álló rendszerek Állványelem, nyitott Nyitott állvány, az utólagos kábelbevezetéshez előkonfekcionált csatlakozókkal. Ugrás termékhez Álló rendszerek Álló oszlop, kicsi Álló oszlop, kicsi, nehéz felépítményekhez alkalmas. Ugrás termékhez