Tartókarrendszerek további komponensek További komponensek tartókarrendszerekhez. további komponensek VESA 75/100 csatlakozó konzol Lapos kezelőházak, kereskedelemben kapható TFT monitorok és ipari számítógépek hátsó csatlakozásaihoz VESA 75/100 csatlakozással. Csatlakozás Rittal CP 40 és... Tovább olvasom további komponensek Csatlakozó konzol 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz Lapos kezelőházak hátoldali csatlakoztatásához. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetéshez Tovább olvasom további komponensek Adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozásról 120 x 65 mm-re 120 x 65mm-es tartókar-kivágással rendelkező kezelőházak, valamint VESA 75/100 csatlakozókonzol felszereléséhez Tovább olvasom további komponensek Tartóprofil, állítható magasságú takarókarrendszerekhez Az új, állítható magasságú tartóprofil mindig a megfelelő rálátást biztosítja az ember-gép kommunikációhoz a döntően fontos elemekre. A... Tovább olvasom további komponensek Adapter Ø 180 mm-es tartókar-csatlakozásról Ø 130 mm-re Ház és csatlakozóelem, rögzítés vagy forgócsukló közötti szereléshez. Tovább olvasom további komponensek Adapter Siemens Pro-panelekhez Siemens Simatic rendszerek acél CP-40 tartókarrendszerre, 120 x 65 mm-es csatlakozással rendelkező CP 60/120 rendszerre történő felépítéséhez. Tovább olvasom további komponensek Csatlakozólemez merevítőlemezzel A vezérlőpanel egyszerű beakasztásához a tartókarra/állványra. Tovább olvasom további komponensek 90°-os sarokadapter CP 60-ról CP 40-re tartókar-kombinációhoz CP 60-ról CP 40-re tartókar-kombinációhoz Tovább olvasom további komponensek Adapter Összekötőelem nagyobb és kisebb tartókarrendszerek között, valamint kisebb, lapos kezelőházak felszereléséhez. Tovább olvasom további komponensek Adapter CP 120-ról magasságában állítható tartókarra Adapter CP 120-ról magasságában állítható tartókarra Tovább olvasom további komponensek Forgó csukló konzollal/konzol nélkül A közvetlen lengő beszereléshez gépekbe és berendezésekbe. Tovább olvasom további komponensek 10°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez. Tovább olvasom további komponensek 10°-os dőlésszög-adapter 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz A 60-as csatlakozórendszer vagy 60-as rögzítőrendszer és kezelőház közé történő szereléshez Tovább olvasom további komponensek ±45°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 90°-os 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez. Tovább olvasom további komponensek +100°/-60°-os dőlésszög-adapter 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz Az IW munkalapra történő szereléshez, előkészítve Ø 130 mm-es rögzítéshez, felületekhez, vagy 120 x 65 mm-es csatlakozóval rendelkező... Tovább olvasom további komponensek Dönthető csatlakozó CP 60 tartókarrendszerhez Két ház felszereléséhez egy tartókar-/állványrendszerre. Tovább olvasom további komponensek Adapter dönthető csatlakozóhoz Tovább olvasom