CX alsó pultrész

Cikkszám: CX 6700.000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Zárólemez CX pultrendszerhez

CX középső pultrész

CX pult felsőrész

Sín belső kiépítéshez

Cikkszám:
CX 6700.000
Kivitel
Alsórész
Anyag
Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez, 2,5 mm
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház felül nyitott
Door or double-door at front, with 3-point locking system
Szerelőlap
Fenéklemezek
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 675 mm
Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
520 mm x 625 mm
Ajtók száma
1
Ajtó nyílásszög
130°
IK-kód
IK10
Megjegyzés
A pult alsórész lezárásához zárólemez szükséges
A 2-részes pultkiépítéshez egy pult középrész és a pult középrészhez egy lezárólap szükséges
A 3-részes pultkiépítéshez egy pult középrész és egy pult felsőrész szüksége
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Alapanyag
Acéllemez
Zárak száma
1
Zár kivitel
hárompontos zárrendszer
Zárbetét
Kéttollú, 3 mm
Zár
Zár kivitel: hárompontos zárrendszer
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
31 kg
Bruttó tömeg
33 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177983595
ETIM 9
EC000784
Termékleírás
CX pultrendszer, alsó pultrész, SzéMaMé: 600x675x400 mm, acéllemez
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen