Pultrendszerek/PC-szekrényrendszerek/Ipari munkaállomások TP univerzális pultok TP univerzális pultok, nagyfokú stabilitás és védettség a szinte egy darabból készült test következtében. TP univerzális pultok TP univerzális pultok TP univerzális pultok, nagyfokú stabilitás és IP 55 védettség a szinte egy darabból gyártott korpusz révén. Rugalmas előlap-kialakítás, fiókkal vagy... Tovább olvasom TP univerzális pultok Fiók TP univerzális pulthoz Egér és billentyűzet számára, amelynek szélessége legfeljebb 500 mm lehet. Nyitott fedélnél is megmarad egy nagyfokú védettség. Tovább olvasom TP univerzális pultok Pultelőtét TP univerzális pulthoz A kijelző és kezelő egységek, valamint billentyűzet beépítéséhez. Oldalt és elöl zárt. Takarólemezek felülre és alulra. Tovább olvasom