- Cikkszám:
- HD 4000.075
- Előnyei
- Tűzoltókészülékek higiénikus és vízsugártól védett tárolása
- Idő és költség megtakarítása az egyszerű és hatékony tisztítási lehetőségek révén
- A tűzoltókészülék egyszerűen, egy kézzel kivehető az elforduló fogantyú révén
- Gyors készletellenőrzés a beépített ablakon át
- Anyag
- Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Fogantyú és zár: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Ablak: polikarbonát
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
- Felület
- Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
- Egységcsomag
- Ház körben zárt
Ajtó ablakkal és behelyezett tömítéssel
Cserélhető ajtópánt
Elforduló fogantyú 3 pontos zárrendszerrel
- Méret
- Szélesség: 390 mm
Magasság elöl: 840 mm
Magasság átul: 1.010 mm
Mélység: 300 mm
- Látható felület
- Ablak szélessége: 170 mm
Ablak magassága: 670 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IP69K védettség
- IP 59K
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 22 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177918948
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101