- Cikkszám:
- HD 1675.600
- Kivitel
- Higiénikus megoldású ház
- Anyag
- Ház és fedél: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Beépítési szögidom: acéllemez, horganyzott, 2,0 mm
Zárócsavar: nemesacél
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
- Felület
- Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
- Egységcsomag
- Ház körben zárt
Fedél
Beépítési szögidom (előszerelt)
Tömítés és zárócsavar (mellékelve)
- Méret
- Szélesség elöl: 400 mm
Szélesség (hátul): 427 mm
Magasság elöl: 200 mm
Magasság átul: 227 mm
Mélység: 120 mm
- IK-kód
- IK08
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 3 típus
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Type 13
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177639775
- ETIM 8
- EC002713
- ETIM 7.0
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
HD DOBOZ, NEMESACÉL, 400x200x120 MM