- Cikkszám:
- HD 4000.250
- Kivitel
- padlórögzítéssel
- Előnyei
- A tisztítás idejének minimalizálása teljesen lefedett és hosszú távon tömített menet révén
- A talaj dőlésszögének kiegyenlítése legfeljebb 10°-ig rugalmas láblemezzel
- Sorolás döntött padló esetén is lehetséges a nagy szintezési tartománynak köszönhetően
- Tanúsítás a 3-A Sanitary Standards szabvány szerint
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Egységcsomag
- rögzítési és tömítési segédanyagokkal együtt
- Terhelhetőség:
- Max. 7000 N statikus terhelés szintező lábanként
- Méret
- Menet: M12
- Használható
- Házípus: HD kompakt kapcsolószekrény
VX
VX SE
TS
- Szintezőtartomány
- 122 ‐ 175 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,28 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177707658
- ETIM 8
- EC002622
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
-
HD SZINTEZŐLÁB, 122-175MM, 4DB/CS