VX lábazati rendszer Tartozékok VX lábazati rendszerhez Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications. Tartozékok VX lábazati rendszerhez Lábazati kiépítő szögidom VX nemesacél lábazati rendszerhez Lábazat kiépítéséhez rendszersínnel vagy kábelfogó sínnel. 100 mm agy 200 mm magas acéllemez és nemesacél lábazati takarólemezekhez. Tovább olvasom Tartozékok VX lábazati rendszerhez Kereszttartó VX, TS, VX SE, TP, PC, IW és Blue e+ chillerekhez A stabilitás növelése érdekében a kereszttartó a szekrény alsó keretén elől és hátul 138 mm-rel túlnyúlik. Tovább olvasom Tartozékok VX lábazati rendszerhez Szűrőbetét szellőzős lábazati takarólemezhez A szűrőbetétet egyszerűen hátulról a lemezbe kell helyezni. A kívánt hosszra rövidíthető. Tovább olvasom Tartozékok VX lábazati rendszerhez Sorolás takarás VX nemesacél lábazati rendszerhez A két sorolt lábazat közötti rés esztétikus takarásához. Három vagy több lábazat sorolásánál szükséges, a hátoldali rés... Tovább olvasom Tartozékok VX lábazati rendszerhez Opcionális takarólemez rögzítő VX-hez Kefebetétes lábazati takarólemezhez, szellőzős takarólemez Kiegészítő szögidom a kefebetétes takarólemezek vagy szellőzős takarólemezek mélységi rögzítéséhez VX lábazati rendszerben. Tovább olvasom Tartozékok VX lábazati rendszerhez Lábazati sorolófülek VX acéllemez rendszerhez Akkor szükséges, ha a sorolt szekrények szállításakor, a kiegészítő rögzítése érdekében az oldalsó, 100 mm-es vagy 200 mm-es lábazati... Tovább olvasom