19"-os kiépítéstechnika Colos kiépítés Fiókok a 19"-os síkban, takarások, rakódófelületek nem collos berendezésekhez és rögzítési lehetőség a 19"-os profilsínen fészkes anyákkal vagy az innovatív 19"-os rögzítővel Colos kiépítés VX csúszósín 19"-os adapterprofilhoz kétoldali rögzítéssel Beszerelés az elülső és hátsó 19"-os adapterprofil, illetve 19"-os adapterelem közé. Tovább olvasom Colos kiépítés VX csúszósín 19"-os adapterprofilhoz egyoldali rögzítéssel Szerelés 482,6 mm-es (19"-os) adapterprofilokra. Tovább olvasom Colos kiépítés Csúsztatósínek TS illesztőprofilhoz, egyoldalas rögzítés Egyoldali rögzítéssel az illesztőprofilokon, 482,6 mm (19"). Tovább olvasom Colos kiépítés Csúsztatósínek TS illesztőprofilhoz, kétoldalas rögzítés Kétoldali rögzítéssel az első és hátsó 482,6 mm-es (19") illesztőprofilok, ill. a 482,6 mm-es (19") illesztődarabok között. Tovább olvasom Colos kiépítés 19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel Rögzítőelem 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhoz Tovább olvasom Colos kiépítés Rögzítőcsavarok Elektronika-fiókok, 482,6 mm-es (19") elemek és vaklapok részére. Tovább olvasom