19"-os kiépítéstechnika Profilsínek Profilsínek és szerelőkeretek a belső kiépítéshez egy vagy két 19"-os síkon fali házakhoz, különálló szekrényekhez és sorolható szekrényekhez. Profilsínek 482,6 mm-es (19"-os) adapterdarabok VX, VX SE-hez Az illesztőprofil 1 U részegysége. Egyedi rekeszrendszerek és más 19"-os beépíthető elemek beépítéséhez. Tovább olvasom Profilsínek 19"-os adapterprofilok VX, VX SE-hez Elektronikai komponensek, rekeszrendszerek és egyéb 19"-os elemek rögzítéséhez. Részkiépítéshez az illesztőprofilok lerövidíthetők. Tovább olvasom