19"-os kiépítéstechnika Lengőkeret Lengőkeret segítségével a 19"-os beépített eszközök hátoldala kényelmesen elérhető. A kiviteltől függően 130°-os és 180°-os nyílásszög áll rendelkezésre. Lengőkeret Kicsi lengőkeret VX-hez, VX SE-hez, AX-hez, 600 mm és 800 mm széles szekrényekhez 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez. Tovább olvasom Lengőkeret Beépítési készlet VX kis lengőkerethez és VX rész-szerelőlemezhez A kis lengőkeret vagy egy rész-szerelőlap AX, VX, SE szekrénybe történő beszereléséhez (rész-szerelőlaphoz való zsanérral együtt). Tovább olvasom Lengőkeret Nagy lengőkeret 600, 800 és 1200 mm széles VX szekrényekhez 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez. Tovább olvasom Lengőkeret Lengőkeret-rögzítés Nyitott helyzetben tartja a lengőkeretet. Tovább olvasom Lengőkeret Beépítési készlet VX nagy lengőkerethez A nagy lengőkeret felszereléséhez. Tovább olvasom Lengőkeret 180°-os zsanér VX nagy lengőkerethez A nyílásszög 130°-ról 180°-ra történő bővítéséhez a legelső beépítési pozícióban. Tovább olvasom Lengőkeret Csúsztatósínek lengőkerethez Nehéz 482,6 mm-es (19"-os) elektronikai fiókegységek alátámasztására a lengőkeretben. Tovább olvasom