Rögzítőelemek Szerelőelemek sínrendszerekhez Szerelőelemek sínrendszerekhez. Szerelőelemek sínrendszerekhez Tartó- ill. távtartóelem A C-profil-, tartóprofil-, vagy kábelrögzítő sínek (L-alakú) rugalmas rögzítéséhez. Oldalt, a kábelelvezető sínek vagy kábelelvezető csövek... Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez Rész-szerelőlap tartó VX rész-szerelőlaphoz A rész-szerelőlap ezzel a tartóval úgy rögzíthető a keretre, hogy az 20 mm-rel a szekrénykeret mögé kerül. A rész-szerelőlap szervizelés esetén... Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez Gyorsszerelő egység 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrények és sínrendszerek univerzális beépítési lehetőségei. Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez Szögidom Profilsínek és szerelőfelületek 45°-os helyzetben, 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre történő... Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez Tartókengyel Sínek egyedi felszereléséhez. Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez Fészkes anya VX rendszerhez Metrikus rögzítéshez körben a szekrényprofilra. Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez Bedugható anyák 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal és letörhető bevezetés-könnyítővel ellátott szekrényekhez és sínekhez használható. Tovább olvasom