Belső kiépítés Rögzítőelemek Sokféle rögzítési tartozék, pl. fészkes anya, csúszóanya, csavarok és különböző szerelőelemek a kényelmes és hatékony szekrénykiépítéshez. Rögzítőelemek Szerelőelemek sínrendszerekhez Szerelőelemek sínrendszerekhez. Tovább olvasom Rögzítőelemek Torx-csavarok Rápattintható anyákhoz, csúszóanyákhoz, fészkes anyákhoz és behelyezhető anyákhoz. Tovább olvasom Rögzítőelemek Torx-lemezcsavarok A Torx-meghajtás a forgónyomaték optimális átvitelét, a szerszámok hosszabb élettartamát, valamint a csavar-összeköttetések megszorítása és... Tovább olvasom Rögzítőelemek Menetmetsző csavarok A szekrényprofilban, szerelősíneken található Ø 4,5 mm-es körfuratokhoz. Tovább olvasom Rögzítőelemek Fúrócsavarok Megjelölés, fúrás és rögzítés elektromos vagy pneumatikus szerszámokkal, egy munkafázison belül. Lemezszekrényekhez: 0,8 - 3 mm. Tovább olvasom