Sorolástechnika VX sorolása TS 8 alapú hálózati és szerverszekrények. A teherbírás kiviteltől függően max. 1000 kg. VX sorolása Sorolóblokk, belső VX, VX IT típushoz Rugalmasan pozicionálható, és körben a sorolás helyén felszerelhető. Az oldalsó felszerelés egy síkban, ráépítésre alkalmas felületet hoz létre a... Tovább olvasom VX sorolása Külső soroló-összekötő VX, VX IT típushoz Függőleges szekrényprofilokra kívülről történő fel szereléshez. Tovább olvasom VX sorolása Soroló-gyorsösszekötő VX rendszerhez Egyszerűen csavarja be a csavarokat, majd üsse a helyére kalapáccsal és rögzítse a soroló-gyorsösszekötőt! Tovább olvasom VX sorolása Sorolófül, belső VX, VX IT típushoz Rugalmasan pozicionálható, és körben a sorolás helyén felszerelhető. A gyors és biztonságos felszereléshez, elölről vagy oldalról. Tovább olvasom VX sorolása Kombi szögidom VX, TS modellekhez Sorolt szekrények darus mozgatásánál az emelőerő optimális elosztását szolgálja. Tovább olvasom VX sorolása Soroló-sarokelem VX rendszerhez A sorolt szekrények sarkokban történő stabil összekapcsolásához. Tovább olvasom VX sorolása Sorolókészlet VX25 TS 8-hoz történő sorolásához Meglévő TS 8 szekrénysorok VX25 szekrénnyel történő bővítéséhez. Tovább olvasom VX sorolása Tömítés soroláshoz VX rendszerhez Egyedileg minden meglévő szekrénymérethez alkalmazható a sorolásnál. A tömítés biztos pozícióban a profil élére felhelyezhető, és bármikor,... Tovább olvasom