Ri4Power ISV berendezéselosztók Kiépítési modulok Gyorsszerelő rendszer pontos beállítással ISV berendezéselosztókhoz. Kiépítési modulok Érintésvédelmi modul Szabad beépítési felületek lefedésére, plombálható fedéllel. Tovább olvasom Kiépítési modulok Berendezéstartó sín modul Sorkapcsok, kapcsolóberendezések stb. beépítéséhez. 35/15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél. Tovább olvasom Kiépítési modulok Csatlakozó sorkapocsblokk Réz és alumínium vezetékek, valamint lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához. Tovább olvasom Kiépítési modulok NH biztosítós terhelésszakaszoló modul NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók szerelőlapos kiépítéséhez alkalmas, plombálható fedéllel. Tovább olvasom Kiépítési modulok Elválasztó kereszttartó NH biztosítós szakaszolóhoz 2/3 méretű NH biztosítós szakaszolók szerelőlapos kiépítésbe történő beszereléséhez. Tovább olvasom Kiépítési modulok NH slimline biztosítós szakaszoló kapcsoló 00 – 3 méretű NH biztosítós szakaszolókapcsolókhoz (3 pólusú, 100/185 mm síntávolság). Tovább olvasom Kiépítési modulok Megszakító modul Az elterjedt légmegszakítók rögzítéséhez 250 A-ig, ill. 630 A-ig. Tovább olvasom Kiépítési modulok Mérőhely-modul Nyitott modul belső mérésekhez. Tovább olvasom Kiépítési modulok N/PE gyűjtősínmodul A gyűjtősínek rögzítéséhez N és PE típushoz. Plombálható fedél. Tovább olvasom Kiépítési modulok Gyűjtősínmodul biztosítós komponensekhez Sínre szerelhető biztosítós elemek és NH biztosítós szakaszolók felszereléséhez. Tovább olvasom