Kompakt kapcsolószekrények

AX kompakt kapcsolószekrény

System perfection. Az új AX kompakt kapcsolószekrény maximális adatminőséget, átjárhatóságot biztosít a mérnöki munkában, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a szerelésben, valamint a belső kialakításban.

AX kompakt kapcsolószekrény

Acéllemez AX alapszekrény

Az AX kompakt kapcsolószekrény tetejébe, aljába és oldalaiba dombornyomott bütykök segítik a VX25 szekrényekből ismert 25 mm-es raszterrendszer kiépítési...

AX kompakt kapcsolószekrény

AX fali ház, 3 részes

The delivery concept of the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.

AX kompakt kapcsolószekrény

AX IT fali ház mélységében állítható 19"-os profilsínekkel

IT fali ház, magas védettséggel, ipari környezetben történő alkalmazáshoz. Mélységében állítható 19"-os profilsínnel és kefebetétes...

AX kompakt kapcsolószekrény

AX kezelőház fogókerettel

Acéllemez AX alapszekrényre épülő kezelőház fogókerettel, Ø 130 mm-es tartókar-kivágással. Használható CP 60/120/180 tartókarrendszerhez....

AX kompakt kapcsolószekrény

AX kezelőház asztali TFT kijelzőhöz 24"-ig

Max. 24"-os asztali TFT-hez való kezelőház acéllemez AX alapszekrényen, beépített VESA 75/100 rögzítőelemmel. Hatékony és jó megjelenésű védelem...

AX kompakt kapcsolószekrény

Kültéri tokozás AX kompakt kapcsolószekrényhez

AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz. Ház a házban kialakítás létrehozásához. Kikönnyítés alul, illetve...

AX kompakt kapcsolószekrény

AX tartozékok

Átfogó tartozékprogram minden alkalmazáshoz. Rugalmasság, egyszerű szerelehetőség, és biztonság az új AX kompakt kapcsolószekrényre optimalizálva.