Acéllemez KX E-box

Cikkszám: KX 1579.000

Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.

Cikkszám:
KX 1579.000
Termékleírás
Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.
Anyag
Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház ajtóval
Szerelőlap
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
180°-os zsanér
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 3R
Type 4
12-es típus
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 800 mm
Mélység: 155 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
275 mm x 785 mm
Ház anyagvastagság
1,25 mm
Ajtó anyagvastagság
1,25 mm
Szerelőlap anyagvastagsága
2 mm
Zár
Zárak száma: 2
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
12,287 kg
Bruttó tömeg
12,98 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
41,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177816657
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
KX E-Box, 300x800x155 mm
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Védettség
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen