Kapcsolószekrények

Kisméretű házak

Kisméretű házak sokféle változatban: PK polikarbonát ház, GA alumínium ház, KX acéllemez kis ház bevezetőlemezes és anélküli kötődoboz kivitelben, E-box és busz-ház. A fali házak a kisebb vezérlések elektromos komponenseinek legmagasabb védelmi igényeihez is megfelelők. Védettség IP66-ig.

Kisméretű házak

PK polikarbonát házak

Üvegszálerősítésű polikarbonát fali ház, szürke, vagy átlátszó tetővel. IP 66 védettség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető...

Kisméretű házak

GA alumíniumöntvény házak

Robusztus alumínium-öntvény ház, lakkozva. IP 66 védettség. Zord körülmények közötti felhasználásra ideális a korrózió elleni optimális...

Kisméretű házak

Acéllemez KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül

A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemez nélkül rugalmas belső kiépítést tesz lehetővé nagyfokú védettség mellett.

Kisméretű házak

Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemezzel

A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemezzel rugalmas belső kiépítést, valamint egyszerű kábelbevezetést tesz lehetővé optimális...

Kisméretű házak

KX kötődoboz Nemesacél

Az KX, nemesacél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a tervezőmunkában és...

Kisméretű házak

Acéllemez KX E-box

Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.

Kisméretű házak

KX E-box Nemesacél

A nemesacél KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek kiválasztásához. Az alapfelszereltséghez tartozó 180°-os...

Kisméretű házak

KX busz ház, acéllemez, mini elforduló zárral

Acéllemez faliszekrény, tetővel és üvegablakkal. Védettség: IP 65 / NEMA 12. Szinte bármely gyártó busz-modulainak és érzékelőinek...

Kisméretű házak

KX busz ház, acéllemez, kéttollú betéttel

Acéllemez faliszekrény, tetővel és üvegablakkal. Védettség: IP 65 / NEMA 12. Szinte bármely gyártó busz-modulainak és érzékelőinek...

Kisméretű házak

KX busz házak Nemesacél

A KX nemesacél busz ház jó hozzáférést tesz lehetővé az alapfelszerelésben meglévő 180°-os zsanér révén, védettsége magas, IP66.

Kisméretű házak

KL sorkapocsszekrények

Fali ház acéllemez vagy nemesacél tetővel, bevezető lemezes kivitelben IP55 védettséggel, bevezető lemez nélkül IP66 védettséggel. Egyszerűen a falra szerelhető a...

Kisméretű házak

BG busz házak Nemesacél

Nemesacél busz-ház 1.4301 (AISI 304), 180°-os zsanérral együtt. IP 66 védettség.