Léghűtés

Szűrőbetétes ventilátorok

Komplett ventilátor egység a felületekre történő szerszám nélküli felszereléshez. A szekrény hőjének elvezetése kifúvás vagy a hő kapcsolószekrényből történő elszívása révén. 20 m³/h - 900 m³/h légszállítási teljesítmény. A védettség alapkiépítésben IP 54. Bővíthető IP 56-ra. EMC árnyékolással és EC kivitelben is kapható.

Szűrőbetétes ventilátorok

TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard...

Szűrőbetétes ventilátorok

TopTherm szűrőbetétes ventilátor EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMV-árnyékolású komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 -...

Szűrőbetétes ventilátorok

TopTherm szűrőbetétes ventilátor EC technológiával

Az RTT szűrős szellőztetők energiahatékony kivitele, EC technológiával. 180 m³/h-tól integrált vezérlőinterfésszel (0-10 V / PWM bemenet és tachojel kimenet) a...