Járműipar Általános termékek a járműipar számára A járműiparban elfogadott szabványokat a gyártók körében átfogóan alkalmazzák. Néhány példát itt találhat: Általános termékek a járműipar számára KX busz ház, acéllemez, kéttollú betéttel Acéllemez faliszekrény, tetővel és üvegablakkal. Védettség: IP 65 / NEMA 12. Szinte bármely gyártó busz-modulainak és érzékelőinek... Ugrás termékhez Általános termékek a járműipar számára Főkapcsoló-beépítőadapter ajtó beépítéshez Főkapcsoló beépítő adapter Rittal VX25, TS 8 és VX SE szekrényrendszerekbe. A főkapcsoló beépítő adapterrel a főkapcsoló fogantyú rögzítetten... Ugrás termékhez Általános termékek a járműipar számára Műanyag fogantyúk elforduló zárakhoz A normál zárbetét alternatívája, záróhenger-betéttel vagy anélkül. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján. Ugrás termékhez Általános termékek a járműipar számára Kábelbevezető lemezek For feeding through a maximum of 3 pre-fabricated cables up to 18 mm in diameter into an enclosure. Ugrás termékhez