Járműipar BMW BMW AG uses a large part of the Rittal standard portfolio. Furthermore, additional configurations were specified and approved. BMW VX25 sorolható szekrényrendszer BMW AG Csoport standard Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. CE betáp-szekrény 200 mm magas lábazattal, TKB-hoz. Ugrás termékhez BMW VX25 sorolható szekrényrendszer BMW AG Csoport standard Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautógyárában. VX25 kapcsolószekrények 200 mm magas lábazattal, TMO-hoz. Ugrás termékhez BMW AX kompakt kapcsolószekrény BMW AG Csoport standard Alkalmazható a BMW AG minden alkatrész- és személyautó gyárában. Alap szekrény 24 V-os, ill. 400 V-os elosztóként, méret: 800 x 900 x 400 mm, plusz 200 mm-es lábazat,... Ugrás termékhez