A gépek és berendezések üzemállapotának gyorsan és egyértelműen felismerhetőnek kell lennie. A jelzőoszlopok segítenek abban, hogy például a meghibásodásokra azonnal reagálni lehessen. Előfeltétel: a nagy igénybe vételt jelentő ipari körülmények között is biztonságosan kell működniük, és karbantartásmentesnek kell lenniük. A Rittal új jelzőoszlopai nagyobb biztonságot nyújtanak az ipari üzemekben. Az IP 65 védettségnek és a karbantartásmentes LED-technikának köszönhetően a poros és nedves ipari környezetben is alkalmazhatók.
.A Rittal jelzőoszlopok portfóliója egy csatlakoztatásra kész és egy moduláris rendszerből áll. A csatlakoztatásra kész rendszerben a három szabványos jelzőszínnel, zöld, sárga és piros LED-es, már összeszerelt jelzőoszlopok állnak rendelkezésre. A gép- és berendezésgyártók így azonnal megkezdhetik a jelzőtornyok telepítését és gyors üzembe helyezését.
A moduláris rendszer nagyobb rugalmasságot kínál. Az igényektől függően lehetővé teszi a különböző optikai jelzések – például folyamatos fény, villogó fény vagy villanófény – közötti választást akár öt színben, egyedi megoldások összeállításához. Modern LED-technikát tartalmaznak, amely gyakorlatilag karbantartásmentes, akár 100˙000 üzemóráig, így hosszú élettartamot biztosít. Különböző akusztikus jelek, például folyamatos hang vagy pulzáló hangok közül is lehet választani. Alternatívaként egy állítható hangszínnel és hangerővel rendelkező változat is elérhető.
Egyszerű telepítés
Az egyedi jelzőtorony összeszerelése nagyon egyszerű: az alapot a csatlakozóelem képezi, amelyben az elektromos csatlakozások nagyon gyorsan, rugós szorítókapcsokkal létrehozhatók. A különböző optikai jelzőelemek ezután egyetlen mozdulattal, bajonettzárral rögzíthetők, és egyidejűleg az elektromos érintkezés is létrejön. A lezárást ezután vagy egy akusztikus jelzőelem vagy egy fedél alkotja.
Magas védettség
A tápellátás lehet 24 V AC/DC vagy 230 V. A bedugható csatlakozókapcsok egyszerű csatlakoztatási technológiát is biztosítanak. A magas, IP 65 védettség révén a jelzőoszlop-rendszer elektronikája a zord ipari alkalmazásokra is fel van készítve.
Teljes körű tartozékellátás
A jelzőoszlopok gépre vagy berendezésre történő rögzítéséhez különböző rögzítőelemek állnak rendelkezésre. Ezek falra, padlóra, csőre szerelhetőek, valamint a Rittal tartókarrendszerekhez való adapterként is kaphatók. Ezen kívül rendelkezésre áll egy akrilüvegből készült feliratozó tábla, amelyen legfeljebb öt különböző jelzőlámpa szövegei helyezhetők el.