A Rittal az új VX IT-rackrendszere egy újonnan kifejlesztett moduláris rendszer a szerver- és hálózati rackek számára. Felhasználásával új IT-infrastruktúrákat építhet ki soha nem látott gyorsasággal – egyetlen hálózati racktől a teljes adatközpontig terjedő méretben. A VX IT maximális szabadságot kínál a konfiguráció során, amely egy online eszközzel egyszerűen és gyorsan elvégezhető – az összes komponens teljes körű tanúsításával együtt. Ez egyedülálló.
A Rittal VX IT az IT-rackek új generációjának bevezetését fémjelzi. A VX IT univerzális moduláris rendszer, amely minden elterjedt alkalmazási forgatókönyvet kiszolgál. A megoldás sokoldalúan alkalmazható hálózati és szerverszekrényként. A nagy választék 15 és 52 unit méret között mozog. A felhasználók kialakíthatnak segítségével peremhálózati létesítményeket, vállalati adatközpontokat sorhűtéssel, moduláris felépítésű IT-konténereket, energiatakarékos kolokációs adatközpontokat, vagy akár a legnagyobb hiperskálás adatközpontokat is.
„Az új informatikai rack kifejlesztésébe a világ számos informatikai projektjének teljes tapasztalata beépült. A VX IT a gyorsaságot, rugalmasságot és a modularitást testesíti meg. Ugyanakkor biztonságot is jelent, mert biztosak lehetünk abban, hogy ügyfeleink ideálisan fel vannak szerelve a jövő összes lehetséges informatikai forgatókönyve számára” - magyarázza Uwe Scharf, a Rittal IT és ipari üzletágának ügyvezető igazgatója, valamint marketing igazgatója.
Válasszon és rendeljen gyorsabban
Egyszerűbben, gyorsabban és biztonságosabban a digitalizálással: az online konfigurátor lépésről lépésre végigvezeti a felhasználót az alkatrészek kiválasztásán, és egy megvalósíthatósági ellenőrzést is elvégez: www.rittal.de/vx-it
A Rittal a VX IT-vel a digitalizációban rejlő összes lehetőséget kihasználja – az ügyfelek javára. A teljes folyamat a kiválasztástól, konfigurálástól és megrendeléstől egészen a szállításig digitálisan támogatott és átlátható. A konfigurálás során a 3D modell, beleértve a tartozékokat is, darabonként épül fel. Az elkészült 3D modell a felhasználó rendelkezésére áll további felhasználásra. Az informatikai szekrény egyedileg kialakított változata a legmodernebb gyártóüzemben készül a lehető legkiválóbb minőségben, és az optimalizált logisztika révén gyorsan és határidőre szállítjuk.
Egy egyedülálló előny az ügyfél számára: a konfigurátorral létrehozott összes VX IT-változat már tesztelve és tanúsítva van az összes komponenssel együtt, nemzetközi szabványok, például az UL 2416, az IEC 60950 és az IEC 62368 szerint. Ezért az ügyfélnek nem kell a teljesen konfigurált rendszer további tanúsítását elvégeznie. Ez maximális szabadságot és biztonságot jelent az új IT-infrastruktúrák telepítése során. Az informatikai vezetők értékes időt takaríthatnak meg a tervezés és a beszerzés során ezzel a megoldással, ugyanakkor biztosak lehetnek abban is, hogy minden komponens tökéletesen harmonizál.
Maximális kompatibilitás és jövőbiztosság
Fontos a régi ügyfelek számára: a VX IT kompatibilitást biztosít a meglévő Rittal RiMatrix rendszerekkel és más, Rittal komponensekkel megvalósított IT-infrastruktúrákkal. Ez annyit jelent, hogy a meglévő adatközpontokban egyes komponensek cseréje éppúgy lehetséges, mint az adatközpontok célzott bővítése. A vállalatok például bővíthetik a meglévő RiMatrix létesítményeket az új VX IT-vel, és a VX IT-specifikus komponenseket is használhatják hűtéshez, szünetmentes tápláláshoz és a felügyelethez. Ezzel a meglévő Rittal adatközpontok beruházásbiztonsága is biztosítva van.
Szerszámmentes és gyors összeszerelés
Aki adatközpontban dolgozik, intelligens módon kigondolt, könnyen kezelhető megoldásokat szeretne. A Rittal a VX IT fejlesztése során következetesen szem előtt tartotta ezt az elvet. Az informatikai szekrény összeszerelése túlnyomórészt szerszámok nélkül, időtakarékos bepattintós technológiával történik. A felcímkézett unit méretek és a mélységi méretrácsok segítenek a 19"-os szinttávolság egyszerű beállításában. Minden sík alkatrész, például az oldalfalak és a tetőlemezek gyorsan és egyszerűen rögzíthetők a bepattintható tartók és pozicionálási segédeszközök segítségével. Az opcionális tartozékként kapható új, függőlegesen osztott oldalfalak jobb hozzáférést biztosítanak a felhasználó számára, felgyorsítva ezzel a telepítési és szervizelési munkákat. A függőlegesen osztott oldalfalak egyszerű zsanérokkal vannak ellátva, így az ajtóval megegyező módon nyílnak, mégis könnyen levehetők. Vízszintesen osztott oldallapok is kaphatók, amelyek szintén megkönnyítik a hozzáférést, például a szerverekhez.
Stabil, akár 1800 kg-ig terhelhető
A VX IT másik fő jellemzője a nagyfokú stabilitás: a váz továbbfejlesztett kialakításának köszönhetően az IT-szekrény nagyobb stabilitást ér el a 19"-os függőleges profilban, mint elődmodelljei. A teherbíró képességet a Rittal belső tesztjei, valamint az Underwriters Laboratories (UL) külső tanúsítása is igazolta. Két változat áll rendelkezésre: a VX IT standard szekrény a Rittal vizsgálati eljárásai szerint 1500 kg statikus terhelést, illetve az UL tanúsítás szerint 1200 kg statikus terhelést tesz lehetővé. A VX IT dynamic változat a Rittal vizsgálati eljárásai szerint 1800 kg, illetve az UL tanúsítás szerint 1500 kg terhelést tesz lehetővé.
Minden, amire egy racknek szüksége lehet
A VX IT egyedi kiépítéséhez a tartozékok széles választéka áll rendelkezésre. Ezek közé tartoznak az ajtók és az oldalfalak, valamint a padló és a tető opciói, de olyan újdonságok is, mint az új állapotjelző LED-sáv. Az egyéb tartozékok közé tartoznak a kihúzható elemek és a kábelkezelést segítő eszközök, valamint megoldások az informatikai rack felügyeletéhez, áramellátásához és az eszközmenedzsmenthez. A belső kiépítéshez PDU-k, szünetmentes áramellátó rendszerek, IT-hűtőrendszerek és felügyeleti megoldások kaphatók, valamint a tűz korai észlelésére és oltására szolgáló modulok is rendelkezésre állnak.