Az egyedi telepítésekhez gyakran használnak sorolható szekrényt – de nem mindig ezek jelentik a legjobb megoldást. A VX SE-hez hasonló önálló szekrények előnyeit eddig sok esetben alábecsülték. A Rittal onálló szekrény ideális összekötő elem a Rittal AX kompakt házak és a VX25 sorolható szekrények között. A VX SE még gyorsabb megrendeléssel és összeszereléssel, egyszerűbb kiépítéssel és nagyobb biztonsággal, valamint a rendszerkompatibilitással győz meg. A VX SE a 300 mm mély szekrényváltozatával új alkalmazási lehetőségeket kínál, például elosztóként olyan létesítményekben is, ahol a hely szűkös az épülettechnika számára.
.Ha a kapcsolószekrényeket önálló megoldásként alkalmazzák, az önálló szekrények, mint például a Rittal új VX SE szekrénye, számos előnyt kínálnak a sorolható szekrényekkel szemben. Az ipar és az épülettechnika számos területén használnak ilyeneket. Tipikus alkalmazási területei közé tartoznak a kompakt gépek és berendezések, amelyek áramelosztó és automatizálási elemei egyetlen szekrényben elhelyezhetők.
Gyors: A vázkerettel és kivehető oldallapokkal rendelkező sorolható szekrényekkel ellentétben az önálló szekrény egy darabból álló, acéllemezből vagy rozsdamentes acélból készült korpusszal rendelkezik. A ráformált oldalfalak és tető révén, valamint a kevesebb egyedi alkatrész miatt sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá válik a rendelés és az összeszerelés. További időt takarít meg az is, hogy az oldalfalak és a tető már vezetőképesen csatlakoznak a vázhoz, és a vázhoz való külön földelés elhagyható.
Biztonságos: A fokozott biztonság is garantált, mivel például az oldalak, a tető és a váz közötti hézagok hiánya megakadályozza a szennyeződések felhalmozódását. A VX SE már alapkivitelben is rendelkezik IP 55 védettséggel, IK 10 ütésvédelemmel, automatikus potenciálkiegyenlítéssel, a hatalmas torziós merevségnek köszönhető nagyfokú stabilitással és 1,5 tonna teherbírással. A Rittal önálló szekrénye a szigorúbb védettségi követelményekhez, a zord környezetben való használat esetén opcionálisan IP 66 és NEMA 4/4x kivitelben is kapható. Az aljzatba épített kábelbevezető lemezek az igen sűrűn beépített szekrényekben különösen egyszerűvé teszik a kábelbevezetést, és ergonomikus előkészítést jelentenek a kábel bevezetéséhez.
Egyszerű: Hatalmas megtakarítási potenciál adódik, ha a berendezésgyártók például egy VX SE önálló szekrényt használnak, amelynek a szekrényszélessége akár 1800 mm is lehet. Ezáltal az akár három sorolható szekrényből álló kombináció könnyen pótolható. Nincs szükség például tömítésekre, sorolási tartozékokra, szerelőlemez-közdarabokra és több lábazati rendszerre, valamint az ezekkel járó szerelési munka többletre.
Kompatibilis: A Rittal mostantól VX25-kompatibilissé tette új önálló szekrényét, hogy ne kelljen lemondani a VX25 sorolható szekrényrendszer belső kiépítési előnyeiről. A VX SE-re való átálláskor a berendezésgyártóknak nem kell sem a tervezést, sem az összeszerelést újragondolniuk – minden marad azonos. Mivel a VX SE alzati profilja mostantól megegyezik a VX25-ével, az aljzat kiépítéséhez szükséges VX tartozékok, mint például a padlólemezek vagy a kábeltartó sínek egyszerűen átvehetők és felszerelhetők. A VX kompatibilitást a belső kiépítés során adaptersínek használata teszi lehetővé. Így például a VX25 rendszersín, a sínrendszerek és rész-szerelőlemezek könnyen beépíthetők a VX SE-be. Ezzel a teljes VX SE kiépíthető VX25 tartozékokkal. Ennek előnye: a berendezésgyártóknak nincs szükségük külön tartozékokra az önálló szekrények belső kiépítéséhez, hanem egyszerűen a sorolható szekrényrendszer meglévő tartozékait használhatják.
Sokoldalú: A Rittal az épületgépészetben (fűtés/légkondicionálás/szellőztetés) való használatra a VX SE-t további méretekben, 300 mm mélységgel is kínálja. A szerelők számára előnyös a belső kiépítési lehetőségek széles skálája, az új, moduláris kábelbevezető rendszer rugalmas kábelbevezetési lehetőségei, valamint az egyedi és gyors módosítások lehetősége, például kivágások készítése a házon.
„Miért ne legyen egyszerűbb, ha lehet egyszerűbb” – ez a Rittal mottója. A Rittal VX SE a rendszerszekrény és az önálló szekrénytechnika intelligens kombinációja, ezáltal egy sor olyan előnyt biztosít, amellyel a gép- és berendezésgyártók a termelékenységét növelhetik.