A RiMatrix Next Generation (NG) infrastruktúra platformmal a Rittal új moduláris rendszert fejlesztett ki az adatközpontok rugalmas, biztonságos és gyors építéséhez. A nyílt platformarchitektúrára alapozva világszerte beruházásbiztos, egyedi megoldások valósíthatók meg minden jövőbeli informatikai forgatókönyvhöz: legyen szó egyszekrényes vagy konténeres megoldásokról, központi adatközpontokról, földrajzilag elszórtan elhelyezett peremhálózati adatközpontokról vagy nagymértékben skálázható kolokációs, felhő- és hyperscale adatközpontokról. A RiMatrix NG az első olyan platform, amely támogatja az OCP egyenáramú technológia használatát szabványos környezetben.
Az IT-infrastruktúrákban ma a változás az állandó. A digitális átalakulás soha nem látott ütemben hoz innovációkat. Az informatikai vezetők tudják, hogy a jövőben mindig új, jelenleg még ismeretlen követelményekkel szembenézniük. Képesnek kell lenniük a lehető leggyorsabban reagálni, és olyan adatközpontokat kell megvalósítaniuk, amelyek magas beruházási biztonságot és rugalmasságot nyújtanak a jövőre nézve.
Ezt szem előtt tartva fejlesztette ki a Rittal az új RiMatrix Next Generation (NG) IT infrastruktúra platformot. „A nyílt platform kifejlesztésekor már az alapkoncepcióban szem előtt tartottuk a változatos és mindig új követelményekhez való alkalmazkodásra való képességet” - mondja el Uwe Scharf, a Rittal üzleti üzletágakért és marketingért felelős ügyvezető igazgatója: „Ügyfeleinknek minden eddiginél gyorsabban kell informatikai infrastruktúrájukat a változásokhoz igazítaniuk, hogy az üzleti szempontból releváns termékek és szolgáltatások a legnagyobb sebességgel, hibamentesen és folyamatosan készülhessenek. Ebben a jövőben partnerként szeretnénk őket támogatni.” Az eredmény: egy világszerte egyedülálló, nyílt platformrendszer az adatközpontok rugalmas, biztonságos és gyors építéséhez minden teljesítményosztályban, valamint átfogó tanácsadás és szolgáltatások a teljes informatikai életciklus során.
Önálló rack vagy konténer megoldások, központi adatközpontok, elosztott peremhálózati adatközpontok vagy nagymértékben skálázható kolokációs, felhő- és hiperskála adatközpontok: a RiMatrix NG moduláris felépítése és visszafelé kompatibilitása lehetővé teszi az infrastruktúra egyes összetevőinek célzott modernizálását, és így az egész adatközpont folyamatos hozzáigazítását a száguldó technológiai fejlődéshez. „A RiMatrix NG így egy rendkívül nagyfokú jövőbiztossággal és rugalmassággal rendelkező IT infrastruktúra platformmá válik” - fejti ki Scharf úr.
További részletek: RiMatrix Next Generation
Minden informatikai infrastruktúra-összetevő egy moduláris rendszerben
Az öt funkcionális terület egyedileg tervezhető moduljaival az IT-döntéshozók gyorsan és egyszerűen juthatnak az igényeikre szabott megoldásokhoz, amelyek tartalmazzák a következőket: rackek, klímaszabályozás, áramellátás és biztosítás, valamint informatikai felügyelet és biztonság. A kombinációk sokfélesége biztosítja, hogy a felhasználók pontos igényeiket lefedjék és világszerte megfeleljenek a helyi előírásoknak - az igényektől függően a Rittal vagy bevizsgált és tanúsított partnerek megoldásaival, például az áramellátás és a tűzvédelem terén.
A RiMatrix NG az IT-rackek esetében is rugalmasan lehetővé teszi, hogy a Rittal átfogó moduláris rendszerét a felhasználási ország követelményeinek és preferenciáinak megfelelően használhassuk, és pontosan az igényeknek megfelelően konfigurálhassuk – az új VX IT-vel vagy a régebbi generációkkal teljesen kompatibilis módon.
Ilyen módon a platformmegoldások minden dimenzióban - méret, teljesítmény, biztonság és megbízhatóság - skálázhatók. Ha különösen rövid válaszidőre van szükség, vagy a meglévő épületek nem kínálnak elegendő helyet, az adatközpontok konténeres megoldásokkal is megvalósíthatók, és biztonságosan integrálhatók a meglévő IT-infrastruktúrába.
Az OCP technológia első platformja
Még egy különlegesség: a RiMatrix NG az első olyan platform, amely támogatja az OCP komponensek és az egyenáramú tápellátás használatát szabványos környezetben. A nagymértékben szabványosított egyenáramú architektúrák és az Open Compute Project (OCP) kialakítása szerinti 21"-os rackek egyre inkább a legjobb energiahatékony gyakorlattá válnak hyperscale adatközpontokban. „A Rittal nemcsak az OCP-kezdeményezés egyik motorja, hanem a hyperscale adatközpontok OCP-rackjeinek egyik vezető nemzetközi szállítója is” - teszi hozzá Scharf úr, majd folytatja: „A RiMatrix NG-vel mi vagyunk az első olyan szállító, amely lehetővé teszi az OCP-technológia egyszerű használatát a szabványos adatközpontokban.” Az adatközpont-üzemeltetők a RiMatrix NG modulok és tartozékok segítségével könnyen integrálhatják az OCP-megoldásokat a meglévő váltakozó áramú architektúrába anélkül, hogy az egész adatközpontot és például a szünetmentes tápegységet (UPS) egyenáramúvá kellene átalakítaniuk. „Így mostantól minden ügyfelünknek könnyű hozzáférést biztosítunk e jövőbeli technológia energia- és hatékonysági előnyeihez, akár egyedi alkalmazások esetében is” - teszi hozzá Scharf úr.
IT klímamegoldások
A RiMatrix NG-nél telepített IT-rendszerek szabályozott körben, pontosan illeszkedő és üzembiztos módon, ventilátoros rendszerekkel, hűtőközeg- vagy vízalapú megoldásokkal kerülnek hűtésre, és folyamatos ellenőrzéssel felügyelik őket. A RiMatrix NG segítségével a hűtési megoldások igény szerint megvalósíthatók, az egyedi rackektől kezdve a sor- és helyiségklimatizáláson át egészen az igényes nagy teljesítményű számítástechnika (HPC) közvetlen chiphűtéséig (DCC).
IT áramellátás és biztosítás
A Rittal a „Continuous Power & Cooling” koncepció a rövid távú áramkimaradást az igényeknek megfelelően meghatározott ideig áthidalja, és kizárja a károsodást – nemcsak az aktív informatikai komponensek, hanem az egész infrastruktúra számára is, beleértve a klímaberendezést is. Megoldásaival a Rittal a teljes áramellátási láncot támogatja, a fő áramellátástól a központi UPS-rendszereken és az alelosztáson át egészen az IT-rackokban elhelyezett intelligens aljzatrendszerekig (áramelosztó egységek).
.IT felügyelet és biztonság
A RiMatrix NG platformmal a Rittal hatékony védelmi intézkedéseket és felügyeleti megoldásokat kínál annak érdekében, hogy az IT-környezetek mindig működőképesek maradjanak. A RiMatrix NG például támogatja az olyan felügyeleti megoldásokat, mint a Computer Multi Control III (CMC III) felügyeleti rendszer és a Data Center Infrastructure Management (DCIM) szoftver. Erre a célra többek között páratartalom, hőmérséklet, nyomáskülönbség mérésére és vandalizmus jelzésére szolgáló érzékelők állnak rendelkezésre.
Az igényeknek megfelelően messzemenő védelmi koncepciók valósíthatók meg, például alapvédelemmel ellátott terem moduláris helyiség-a-helyiségben megoldásként, vagy még nagyobb biztonságot nyújtó, magas rendelkezésre állású helyiségként. Független értékelések igazolják a biztonságot, mint például az Európai Tanúsító Testület GmbH (ECB) ECB·S szabályok szerinti tanúsítványa.
Gyors projektkivitelezés
A RiMatrix NG-t úgy tervezték, hogy az új adatközpontokat a legnagyobb sebességgel lehessen megvalósítani. A lépéselőnyök közé tartozik az alkatrészek gyors és egyszerű konfigurálása a webalapú Rittal Configuration System segítségével, valamint a Rittal egyedülálló 24/48 órás szállítási szolgáltatása a szabványos termékekből Európán belül. A nemzetközi jóváhagyások biztosítják a megbízhatóságot és tovább gyorsítják az informatikai projekteket, mivel nincs szükség időigényes jóváhagyási és tesztelési eljárásokra.
>Tanácsadás a teljes IT-életciklus alatt
A rendszerelemek mellett a Rittal ügyfelei jövőbeli partnerként megkapják a felépítéshez és üzemeltetéshez szükséges összes tanácsadási és szerviz szolgáltatást. A Rittal az adatközpont teljes IT-életciklusa során támogatást nyújt: a szolgáltatási portfólió magába foglalja az elvi kialakításra vonatkozó tanácsadást, tervezést és konfigurálást, valamint a támogatást az üzemeltetés és optimalizálás során. A különféle finanszírozási modellek, mint például a lízing, kiegészítik a portfóliót, és lehetővé teszik az igényorientált befektetést.