Az energiafogyasztás fontos tényező a gazdaságos informatikai működés szempontjából. A fogyasztás maximális átláthatósága alapvető fontosságú. Ennek érdekében a Rittal az új PDU (Power Distribution Unit - áramelosztó egység) termékcsaládjába átfogó mérési funkciókat integrált a részletes energiaelemzéshez. Az intelligens változatok emellett a kimenetenkénti kapcsolást és hozzáférés-ellenőrzés csatlakoztatását is lehetővé teszik. A PDU-k online konfigurálhatók. Így az IT-felhasználók gyorsan és egyszerűen megvalósíthatják az egyéni igényeknek megfelelő, kiváló minőségű áramelosztást bármely IT-racken belül. Az intelligens áramellátással a Rittal jelentősen bővítette IT infrastruktúra portfólióját, amely magába foglalja az IT hűtést, a felügyeletet, a fizikai biztonságot és a kulcsrakész adatközpontokat, beleértve a felhőszolgáltatásokat is, hogy megfeleljen az IT világ jövőbeli követelményeinek.
A becslések szerint az adatközpontok világszerte 500 milliárd kilowattóra energiát fogyasztanak. A kereslet 2030-ra akár 2000 milliárd kilowattórára is emelkedhet. A szakértők Németországban is az informatikai rendszerek növekvő energiaigényével számolnak, amit az olyan új technológiák idéznek elő, mint az 5G hálózatok és a dolgok internete.
Az adatközpontok üzemeltetői számára ezért egyre fontosabbá válik az energiafogyasztás mérése és optimalizálása. Az új PDU termékcsaláddal a Rittal mostantól átfogó funkciókat kínál az informatikai rackben az energia mérésére, és segít csökkenteni az informatikai üzemeltetési költségeket az adatközponton belül.
„Annak ellenére, hogy már eddig is jelentős hatékonyságjavulást értek el az informatikában, sok adatközpontban az energiafogyasztás továbbra is növekszik. Új PDU-családunkkal segítünk az adatközpontok üzemeltetőinek az energiaköltségek pontos elemzésében és a költségoptimalizálás további lehetőségeinek kiaknázásában” - fejti ki Luis Brücher, a Rittal IT termékmenedzsment alelnöke.
Öt modell minden célra
Az új PDU-generáció öt alapmodellből áll, amelyek funkcionálisan egymásra épülnek, és egyedileg konfigurálhatók:
- Rittal PDU Basic (egyszerű áramelosztás)
- Rittal PDU Metered (mérés fázisonként)
- Rittal PDU Metered Plus (mérés kimeneti csatlakozóhelyenként)
- Rittal PDU Switched (mérés fázisonként, kapcsolási funkció kimenetenként)
- Rittal PDU Managed (mérés és kapcsolás kimenetenként)
A PDU Basic változat passzívan működik, és az áramelosztást végzi az informatikai rackben. A PDU Metered változat fázisonkénti mérési funkcióval rendelkezik, például a feszültség, a teljesítmény, a frekvencia és egyéb adatok tekintetében. A PDU Metered Plus modellnél a kimeneti csatlakozóhelyenkénti energiaadatgyűjtés is lehetséges. A PDU Switched modell lehetővé teszi a fázisonkénti mérést, és kapcsolható kimeneti csatlakozókkal rendelkezik. A PDU Managed termékváltozat egyesíti a Metered Plus és a Switched funkcióit, azaz lehetővé teszi az energiaelosztást és az adatgyűjtést kimeneti csatlakozóhelyenként, valamint az energiagazdálkodást csatlakozóhelyenkénti kapcsolási funkciókkal.
Helytakarékos formátum, szerszámmentes szerelés
Az új PDU-generáció egyik különlegessége a karcsú kialakítás. Ez lehetővé teszi, hogy a Rittal PDU-kat a zéró U térbe, azaz az oldalfal és a 19"-os szerelőkeret közötti térbe szereljék. Így egyetlen unitot sem takar el, és még a teljesen kiépített rackben is elvégezhetők karbantartási és telepítési munkák. A Rittal IT-rackekben a rögzítés további szerszámok nélkül, a 19"-os keretre szerelt klipszes rögzítővel, harmadik féltől származó IT-rackeknél pedig a mellékelt univerzális rögzítőkkel történik.
Moduláris építőkészlet: maximális rugalmasság
A PDU tartozékok széles választéka mellett a moduláris gyártási koncepció teszi lehetővé az egyedi konfigurációs lehetőségeket. Így a PDU optimálisan hozzáigazítható az adott alkalmazáshoz. Az ügyfelek többek között maguk határozhatják meg a kábel hosszát, a csatlakozódugót vagy a csatlakozóhelyek számát és típusát. Újdonság a védőérintkezős kivezetések konfigurálása. Ezenkívül további modulok is konfigurálhatók a PDU-khoz, például differenciális árammérés vagy túlfeszültség-védelem. A moduláris koncepciónak köszönhetően az egyes komponensek, például a PDU vezérlőpanel és a túlfeszültség-védelem üzem közben is cserélhetők, ami növeli az adatközpont rendelkezésre állását.
Konfigurátor: Egyszerű rendelés, gyors szállítás
A gyors és egyszerű rendelés érdekében a Rittal kifejlesztett egy webes konfigurátort. Ez kényelmesen végigvezeti az ügyfelet az összes konfigurációs lehetőségen, egészen a kívánt megoldásig.
Biztonság távoli hozzáférés és felügyelet révén
A biztonság és a felügyelet az intelligens PDU-k fontos funkciója. Például egy IT-rack akár két beépített elektronikus fogantyúja is felügyelhető a hozzáférés-ellenőrzés részeként. Az egyéb integrált funkciók, mint például a riasztás relé, a digitális bemenet és a riasztási jeladók lehetővé teszik a PDU rugalmas integrálását egy átfogó IT biztonsági koncepcióba. Ezenkívül a CMC III felügyeleti rendszerhez már rendelkezésre álló érzékelők is integrálhatók a környezeti adatok, például a hőmérséklet, a páratartalom vagy a kapcsolóérintkezők állapotának rögzítése céljából. A hibaáram-felügyeletre is van lehetőség. A PDU intelligens logikai elemei például megakadályozhatják az ajtók nyitását, ha potenciálisan veszélyes helyzetet észleltek a PE-n (védőföld) vagy az informatikai rackben lévő egyéb útvonalakon keresztül történő áramszivárgás miatt.
A távoli kezeléshez a PDU-k beépített webszerverrel rendelkeznek. Ehhez egy intuitív webes felület áll a rendszergazda rendelkezésére. A webkiszolgálóhoz való hozzáférési jogok kezelése automatizálható az általános címtárszolgáltatások, például az Active Directory segítségével. A mért értékek webes felületen történő részletes és grafikus megjelenítése mellett a PDU paraméterei SNMPv3-on keresztül a fölérendelt DCIM (Data Centre Infrastructure Management) szoftverrendszerekből is lekérdezhetők. A legelterjedtebb protokollok, például a TCP/IPv6, a TLS és az OPC-UA is támogatott.
Praktikus: PDU-k a peremtől a kolokációig
Minden termékváltozathoz konkrét alkalmazási forgatókönyvek tartoznak. A Metered PDU például az IT-rackben a terheléskezelést támogatja. Az informatikai szakértők nyomon követhetik segítségével, hogy az informatikai hűtés optimálisan az aktív komponensek terheléséhez van-e méretezve. A Metered Plus modell által támogatott, kimeneti csatlakozóhelyenkénti mérés lehetővé teszi a részletes elszámolást fogyasztónként. A kolokációs adatközpontok üzemeltetői ezt a változatot használhatják a bérbeadott szerverhelyek vagy teljes IT-rackek költségeinek nyomon követésére. A PDU Switched kapcsolási funkciója lehetővé teszi az egyes csatlakozóhelyek áramellátásának megszakítását, illetve szükség esetén újbóli bekapcsolását. Ez megkönnyíti a távolról üzemeltetett informatikai helyszínek, például az autonóm módon működő peremhálózati adatközpontok adminisztrációját. A PDU Managed változat lehetővé teszi a mérést és a kapcsolást konnektoronként, így felhasználóalapú számlázás érhető el, a csatlakozóhelyek teljes ellenőrzése mellett. Különösen a nagy, decentralizált peremhálózati infrastruktúrák esetében ideális a PDU Managed a költségek telephelyenkénti nyilvántartására és egyúttal az IT-rendszerek távoli felügyeletére.
Áttekintés: Főbb tények és ügyfélelőnyök
- Teljes körű mérési funkciók az adatközpont részletes energiaelemzéséhez
- Rugalmasan konfigurálható és optimálisan a vállalat adott felhasználási esetéhez igazítható
- Az integrált felügyeleti funkciók növelik a teljes IT-infrastruktúra biztonságát
- Gyors és helytakarékos telepítés
- Távoli adminisztráció maximális hozzáférési biztonsággal