A gyorsaság a lényeg: az ipar átalakulása miatt a gyártó vállalatoknak a korábbinál gyorsabban kell új IT- és OT-infrastruktúrákat kiépíteniük a peremhálózati alkalmazásokhoz. Ennek előfeltétele egy olyan rackrendszer, amely a változatok átfogó, moduláris rendszerén alapul, és amellyel az egyedi megoldások egyszerűen, biztonságosan és jövőbiztosan megvalósíthatók. Ezekre a követelményekre a választ az új Rittal VX IT-rackrendszer jelenti, amelyet a Hannoveri Vásár Digital Days 2020 rendezvényén mutatnak be.
Az olyan új technológiák, mint a dolgok ipari internete (IIoT), a mesterséges intelligencia (AI) vagy az 5G megbízható IT- és OT-infrastruktúra-rendszereket igényelnek a peremhálózati alkalmazásokhoz, közvetlenül a termelés helyszínén. Ahhoz, hogy a vállalatok versenyképesek maradhassanak, a számítási teljesítményhez szükséges IT- és OT-infrastruktúrát gyorsan létre kell tudni hozni vagy ki kell bővíteni. A Rittal az új VX IT-rackrendszerrel nyújt ehhez támogatást. Az új fejlesztés az új IT- és OT-infrastruktúrák gyors és jövőbiztos létrehozásának alapjául szolgál.
A VX IT a gyorsaságot, rugalmasságot és a modularitást testesíti meg. Ugyanakkor biztonságot is jelent, mert biztosak lehetünk abban, hogy ügyfeleink ideálisan fel vannak szerelve a jövő összes lehetséges informatikai forgatókönyve számára – a jövő okosgyárában is.
Modern szekrényplatform határozza meg a tempót
A VX IT-vel a Rittal az IT-rackek új generációját fejlesztette ki: ez leggyorsabb IT rack a világon. Az univerzális moduláris rendszerként kialakított megoldás hálózati és szerverszekrényként használható a legkülönfélébb peremhálózati alkalmazásokban. Egyedülálló előny az ügyfél számára: a konfigurátorral létrehozott összes VX IT-változat már eleve tesztelve és tanúsítva van az összes komponenssel együtt az olyan nemzetközi szabványok szerint, mint az UL 2416, IEC 60950 és IEC 62368. Ezért nem kell a teljesen konfigurált rendszer további tanúsítását elvégeznie. Ez maximális szabadságot és biztonságot jelent az új IT-infrastruktúrák telepítése során. Az informatikai vezetők értékes időt takaríthatnak meg a tervezés és a beszerzés során ezzel a megoldással, ugyanakkor biztosak lehetnek abban is, hogy minden komponens tökéletesen harmonizál.
az online konfigurátor lépésről lépésre végigvezeti a felhasználót az alkatrészek kiválasztásán, és közvetlenül egy megvalósíthatósági ellenőrzést is elvégez.
Digitális rendelési folyamat
A VX IT segítségével a vállalatok példátlan gyorsasággal valósíthatnak meg új infrastruktúrákat, a gyártócsarnokban lévő egyedi hálózati racktől a több helyen lévő termelési létesítmények komplett peremhálózati adatközpontjáig. A Rittal a VX IT-vel a digitalizációban rejlő összes lehetőséget kihasználja – az ügyfelek javára: A teljes folyamat a kiválasztástól, konfigurálástól és megrendeléstől egészen a szállításig digitálisan támogatott és átlátható. A konfigurálás során a 3D modell, beleértve a tartozékokat is, darabonként épül fel. Az elkészült 3D modell a felhasználó rendelkezésére áll további felhasználásra. Az informatikai szekrény egyedileg kialakított változata a legmodernebb gyártóüzemben készül a lehető legkiválóbb minőségben, és az optimalizált logisztika révén gyorsan és határidőre szállítjuk.
Maximális kompatibilitás és jövőbiztosság
A VX IT kompatibilitást biztosít a meglévő Rittal RiMatrix rendszerekkel és más, Rittal komponensekkel megvalósított IT-infrastruktúrákkal. Ez annyit jelent, hogy a meglévő adatközpontokban egyes komponensek cseréje éppúgy lehetséges, mint az adatközpontok célzott bővítése. A vállalatok például bővíthetik a meglévő RiMatrix létesítményeket az új VX IT-vel, és a VX IT-specifikus komponenseket is használhatják hűtéshez, szünetmentes tápláláshoz és a felügyelethez. Ezzel a meglévő Rittal adatközpontok beruházásbiztonsága is biztosítva van.
Szerszámmentes és gyors összeszerelés
Aki adatközpontban dolgozik, intelligens módon kigondolt, könnyen kezelhető megoldásokat szeretne. A Rittal a VX IT fejlesztése során következetesen szem előtt tartotta ezt az elvet. Az informatikai szekrény összeszerelése túlnyomórészt szerszámok nélkül, időtakarékos bepattintós technológiával történik. A felcímkézett unit méretek és a mélységi méretrácsok segítenek a 19"-os szinttávolság egyszerű beállításában. Minden sík alkatrész, például az oldalfalak és a tetőlemezek gyorsan és egyszerűen rögzíthetők a bepattintható tartók és pozicionálási segédeszközök segítségével. Az opcionális tartozékként kapható új, függőlegesen osztott oldalfalak jobb hozzáférést biztosítanak a felhasználó számára, felgyorsítva ezzel a telepítési és szervizelési munkákat. A függőlegesen osztott oldalfalak egyszerű zsanérokkal vannak ellátva, így az ajtóval megegyező módon nyílnak, mégis könnyen levehetők. Vízszintesen osztott oldalfalak is kaphatók, amelyek szintén megkönnyítik a hozzáférést, például a szerverekhez.
1800 kg-ig terhelhető
A VX IT másik fő jellemzője a nagyfokú stabilitás: a váz továbbfejlesztett kialakításának köszönhetően az IT-szekrény nagyobb stabilitást ér el a 19"-os függőleges profilban, mint elődmodelljei. A teherbíró képességet a Rittal belső tesztjei, valamint az Underwriters Laboratories (UL) külső tanúsítása is igazolta. Két változat áll rendelkezésre: a VX IT standard szekrény a Rittal vizsgálati eljárásai szerint 1500 kg statikus terhelést, illetve az UL tanúsítás szerint 1200 kg statikus terhelést tesz lehetővé. A VX IT dynamic változat a Rittal vizsgálati eljárásai szerint 1800 kg statikus terhelést, illetve az UL tanúsítás szerint 1500 kg statikus terhelést tesz lehetővé.
Minden, amire egy racknek szüksége lehet
A VX IT egyedi kiépítéséhez a tartozékok széles választéka áll rendelkezésre. Ezek közé tartoznak az ajtók és az oldalfalak, valamint a padló és a tető opciói, de olyan újdonságok is, mint az új állapotjelző LED-sáv. Az egyéb tartozékok közé tartoznak a kihúzható elemek és a kábelkezelést segítő eszközök, valamint megoldások az informatikai rack felügyeletéhez, áramellátásához és az eszközmenedzsmenthez. A belső kiépítéshez PDU-k, szünetmentes áramellátó rendszerek, IT-hűtőrendszerek és felügyeleti megoldások kaphatók, valamint a tűz korai észlelésére és oltására szolgáló modulok is rendelkezésre állnak.