A Rittal kisméretű házai és kompakt vezérlőszekrényei világszerte a milliót meghaladó példányban vannak használatban. Az új AX és KX sorozat bevezetésével a felhasználók számos előnyt élvezhetnek. A Rittal támogatást kínál ahhoz, hogy a felhasználók alkalmazásaikat a lehető legkönnyebben átállíthassák az új sorozatra, és kihasználhassák az egységes adatok előnyeit.
Az új AX kompakt és KX kis szekrényekkel a felhasználók minden feladathoz megtalálják a megfelelő változatot. 30%-kal kevesebb szerelési idő, 30%-kal több hely a kábelek számára és 30 új funkció - ezek az új sorozat legfontosabb előnyei.
Egyszerűen lefordítható alkatrészlista
A Rittal különböző támogatási lehetőségeket kínál, hogy ügyfelei számára a lehető legkönnyebbé tegye az átállást az új kis méretű házakra és kompakt kapcsolószekrényekre. Az interneten elérhető például egy átállási segédlet (www.rittal.de/ct-axkx), amely Excel formátumú alkatrészlistákon alapul. A felhasználó feltölthet egy meglévő alkatrészlistát – például egy meglévő projektből – a weboldalra, és kap egy megfelelően lefordított alkatrészlistát az új AX vagy KX alkatrészekkel.
Azoknak a felhasználóknak, akik az Eplan Data portált használják projektjeikhez, van egy másik kényelmes lehetőség, amely az Eplan Data portál új bevásárlókosár funkcióját használja. Feltölthet egy teljes projekt-alkatrészlistát az Eplan Data portál bevásárlókosarába. Ezután az összes Rittal-alkatrész, beleértve az új házak és kompakt kapcsolószekrények makróit is, elérhető az alkatrész-adatbázisukban. Az egyenkénti letöltésekhez képest a felhasználó így rengeteg időt takaríthat meg.
Migrációs eszköz a Rittal Configuration Systemben
Azoknak az ügyfeleknek, akik a Rittal Configuration System segítségével konfigurálják a házakat és kompakt kapcsolószekrényeket, egy kényelmes átállási segédeszköz is a rendelkezésükre áll. A konfigurátor elektronikusan tárolt szabálykészletek alapján működik. A megvalósíthatósági ellenőrzés megakadályozza, hogy a helytelen vagy nem megfelelő tartozékok egyáltalán megjelenjenek.
A mechanikai megmunkálást - például a szűrőbetétes ventilátorok számára készítendő kivágást - szintén közvetlenül meghatározza a Rittal Configuration Systemben. Azok a felhasználók, akik már konfiguráltak ilyen módon projekteket, egyszerűen feltölthetik a meglévő konfigurációt az új migrációs eszközbe. Az eszköz elindítása után egy jelzőlámpás rendszer gyors áttekintést nyújt: a zöld azt jelenti, hogy minden szükséges komponens átkerült az új konfigurációba. Ha a szimbólum sárga, a felhasználónak ellenőriznie kell a konfigurációt. Például a korábban az ajtó közepén elhelyezett kivágások az eltérő méretek miatt kissé eltolódhattak. A piros szín azt jelenti, hogy a Rittal Configuration System megvalósíthatósági ellenőrzése problémákat észlelt. Ilyenkor legtöbbször az alkatrészek ütközéséről van szó. A felhasználó néhány egérkattintással korrigálhatja a konfigurációt, és szükség esetén kiegészítheti azt. Ezt követően az új AX kompakt kapcsolószekrény vagy KX kisméretű ház 3D modellje mellett egy alkatrészlista és a mechanikai megmunkálógépek megmunkálási programjai is letölthetők.