A gépek és rendszerek kommunikációs képessége az Ipar 4.0 alapfeltétele. A már üzemben lévő Blue e sorozatú hűtőberendezések állapotfelügyeleti és IoT-rendszerekbe történő integrálásához a Rittal most egy speciális adaptert kínál, amely átfogó kommunikációs lehetőségeket teremt.
A digitalizáció számos ipari vállalat tervei között kiemelt helyen szerepel. De mit lehet tenni, ha a gépek és a berendezések nem rendelkeznek megfelelő kommunikációs interfészekkel? Ideális megoldást jelenthet a meglévő gépek és rendszerek megfelelő digitális kommunikációs technológiával történő utólagos felszerelése. A Rittal például a Blue e sorozatú hűtőberendezéseihez egy adaptert dobott piacra, amellyel az egységek okos állapotfelügyeleti és IoT-rendszerekhez csatlakoztathatók.
Nagyobb rendszerelérhetőség
Az új adapter akár tíz hűtőberendezés állapotfelügyeletét is lehetővé teszi master-slave hálózatban. Az adatok rögzítése mellett a hűtési megoldás hatékonysági elemzése is elvégezhető. A meghibásodások és a határértékek túllépésének felügyelete is lehetséges, automatikus értesítéssel együtt. Ez biztosítja a nagyobb rendelkezésre állást és gondoskodik a drága gépleállások elkerüléséről.
Az új adapter a Blue e sorozat minden olyan egységéhez alkalmas, amely komfortvezérlővel működik. Így a Blue e sorozatú fali és tetőklímák is alkalmassá válnak az Ipar 4.0 követelményeihez. Ez mind a normál kivitelű egységekre, mind a nemesacélból készült változatokra vonatkozik. A Nema 3R/4, ill. Nema 4X besorolású Rittal hűtőberendezések ideálisan integrálhatók IoT-alkalmazásokba is. Ezeket gyakran használják kültéren. Az ilyen kültéri alkalmazások tipikus példái a megújuló energiatermelő rendszerek, például a nap- vagy szélerőművek. Mivel ezeket gyakran távoli területeken telepítik, a vezérlő- és kapcsolóberendezések távfelügyelete itt elengedhetetlen.
Egyszerű üzembe helyezés
A Blue e sorozatú hűtőberendezések fölérendelt rendszerbe történő integrálása a Rittal által a Blue e+ utódsorozat egységeihez bevezetett IoT-interfész segítségével történik. Mivel az IoT-interfész közvetlenül nem képes kommunikálni a régebbi Blue e egységekkel, a Rittal kifejlesztette az új IoT-adaptert. A konfigurálás és üzembe helyezés gyorsan, kényelmesen, programozás nélkül történik az IoT interfészbe integrált webszerveren keresztül.