Karbantartás

A telepített berendezések értékének fenntartása

A teljesítmény folyamatos felügyeletével időben felismerhető és elkerülhető a leállás és az IT rendszerek zavara.

Maximalizálja a projektfolyamatokat a teljes élettartam ideje alatt

A termelési utak zavarmentes üzemelése erősen függ az egyes elektronikus elemek hőterhelésétől. A
kb. 10 K (Kelvin) hőmérséklet-emelkedés az elemek élettartamának feleződését, valamint a leállásuk megduplázódását okozza.

Ajánlatunk:

  • Az általános állapot megtekintése és megítélése
  • A rendszerkritikus berendezések alapvető takarítása
  • A rendszeroldali berendezés-paraméterek bemérése és dokumentálása
  • A teljes rendszer ellenőrzése

Előnyök az Ön számára:

  • Infrastruktúrájának 24/7 rendelkezésre állása az év minden napján
  • Az adatközpont értéktartásának növekedése
  • A DIN 31051 szerinti törvényben meghatározott előírások betartása
  • Kisebb költség az akár 30%-kal nagyobb hatékonyságnak köszönhetően

Ajánlatunk: A rendszer és a beépített termékek és megoldások vizsgálata szemrevételezéssel a DIN 31051 szerint

előnyök az Ön számára: Gyorsabb, megbízhatóbb áttekintés IT rendszere állapotáról

Tömítettségvizsgálat a törvényi előírások betartása érdekében

Az 517/2014 sz. F-gáz rendelet hatályba lépésével a hűtéstechnikai berendezések üzemeltetői egy bizonyos hűtőközeg-mennyiségtől rendszeres tömítettségvizsgálat végrehajtására kötelezettek. Ezt a tömítettségvizsgálatot képzett és tanúsított technikusnak kell elvégeznie.

Tanúsított szerviz szolgáltatóként a Rittal az összes jogi előfeltételt teljesíti a törvényileg előírt ellenőrzések szakszerű kivitelezéséhez az egyszeri karbantartás vagy akár az Ön szerviz szerződése keretében.
 

Ön, mint üzemeltető számára fontos: 2020. január 1-től szerviz esetén tilos az érintett hűtőközeg utántöltése. Már most kérjen tanácsot arról, milyen lehetőségei vannak az ilyen esetek megelőzésére: írjon e-mailt a servicesales@rittal.de címre, vagy hívja a +49 2772 505 1717 telefonszámot.