A felület hármas kezelése optimális korrózió elleni védelmet nyújt, ellenálló az ásványi olajokkal, kenőanyagokkal, megmunkáló emulziókkal és oldószerekkel szemben, amelyeket például a tisztításnál használnak.
A minőséget a folyamatos folyamatfelügyelet biztosítja. A termékspecifikus felületkezelésről további információkat az aktuális rendelési dokumentumokban talál.
1. fázis: Nanokerámiás bevonat
Az eddigi vasfoszfátozás helyett a Rittal most új módszert alkalmaz a mártóalapozás előkezelésére: nanokerámiás bevonatolást.
Ez az eljárás használatos minden saját gyártású és mártóalapozott terméknél.
A nanokerámiás bevonatolás előnyeinek áttekintése:
- Hosszú távon jobban védett eszközök
- Megnövekedett korrózióvédelem
- Megnövelt értékállóság
- Környezetbarát
Meggyőző korrózióvédelem
A DIN EN ISO 9227 szerinti 168 órás sópermet vizsgálat:
Hagyományos bevonat
(pl. csak porszórt)
Magas szintű Rittal norma 1981 óta
Optimalizált Rittal norma (RiNano)
2. fázis: Elektroforézises mártóalapozás
- Nehézfém-, kromát- és szilikonmentes poliészter műgyanta vízbázisú lakk alapon
- RAL 7035
- Egyenletes bevonatot képez a felületeken, éleken és üreges részekben, így teljesen lezárja az üregeket
- Rétegvastagság: kb. 20µm
- Beégetés
3. fázis: Porszórt struktúra réteg
- Elektrosztatikus, környezetbarát nehézfém-, kromát- és szilikonmentes porszórt réteg poliészter műgyanta alapon, nagy mechanikai ellenálló képességgel
- Standard szín: RAL 7035
- Jó ellenálló képesség vegyi anyagokkal, hőmérsékletekkel, időjárási viszontagságokkal szemben
- Dekontaminálható
- Beégetés
Utómegmunkálás
Az alapozás, illetve porszórt réteg átlakkozhatósága:
Házaink a gondos letisztítást követően átlakkozhatók. Erre alkalmasak a DD lakkok, 1 és 2 komponensű lakkok, autóipari javítófestékek, porfestékek, vízbázisú lakkok és nitrolakkok.
Kérdéses esetben összeférhetőségi vizsgálatot kell végezni. A festékgyártó használati utasítását figyelembe kell venni.
Külön kérésre a következő különleges bevonatok lehetségesek:
Trópusi bevonat, nagy korrózióállósággal meleg és nedves környezetben (beltéren).
Vegyi lakkozás, a legjobb, lakkokkal elérhető védelem szervetlen és szerves anyagokkal szemben.