A bővített ellenőrzési eljárással – Felületvédelem plusz – az anyagokat rendszerszinten ellenőrizzük. Ez azt jelenti, hogy az adott alkalmazási spektrumban a teljes terméket és nem csak az egyes alkatrészeket vonjuk be az ellenőrzési eljárásba.
- A geometriai behatásokat bevonjuk
- Ellenőrzés valódi ellenőrző közegekkel
- Optimális anyagválasztás és kombináció
- Korrózióvédelmi vizsgálati eljárás (komponens- és konstrukció-orientált)
A korrózió a helyi környezeti adottságoktól függ, pl. korróziós ráta gyengén ötvözött acélnál:
Közepes korróziós ráta µm/évben | |||
Északi tenger | Földközi tenger | Perzsa öböl | |
Atmoszféra | 50-70 | ||
Fröccsenő víz zóna | 140 | 140 | 190 |
Változó vízállású zóna | 80 | 50 | 50 |
Alacsony vízállású zóna | 210 | 160 | 130 |
Állandóan víz alatti zóna | 30 | 40 | 40 |
Tengerfenék | 20 |
elfogadott előírások szerint, pl. EN, IEC, ASTM
Előnye: azonos mérce, összehasonlítható
Hátránya: tisztán komponens-orientált (pl. csak lemezek)
- Ellenőrzés rendszerszinten (a komplett termék az egyes alkatrészek helyett)
- A geometria hatásait nem veszi figyelembe (élek, rések, ...)
- Ellenőrzés valódi vizsgálati közegekkel
Előnye: Gyakorlat-orientált, optimális anyagválasztás és -kombináció az adott alkalmazási spektrumban (bevonatos acél, nemesacél, alumínium, horganyzott)
- Rések elkerülése és tömítése
- Alkalmas anyagpárosítások
- Szerves bevonat, amennyiben lehetséges