Az üres kapcsolószekrény-házak a CE jelöléssel összefüggésben egy érvényes EU irányelvhez vannak rendelve, amely alapján jelölési kötelezettség keletkezik, a 2014/35/EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv a DIN EN 62208 szerinti típusvizsgálattal mint alappal.
További releváns irányelvek, amelyek alá nem tartoznak az üres házak:
2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv
2014/30/EU EMC irányelv
A DIN EN 62208 üres házakra vonatkozó szabvány csak a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv után van az irányelv követelményeinek való megfelelés szabványaként feltüntetve. Ezért az üres házak nincsenek más irányelvekre vonatkozóan a CE jelöléssel ellátva.
A jelölés alapvetően minden olyan ház esetében megtörténik a típustáblán, amelyet a DIN EN 61439-1/-2 vagy -3 szerinti kisfeszültségű kapcsolószekrény-kombinációkhoz, a DIN EN 62208 szerinti típusvizsgálaton átesett üres házként kívánnak használni. A megfelelőségi nyilatkozatok az interneten az adott termék oldalán találhatók meg.
Mivel a jelölés alapjául szolgáló szabvány nem vonatkozik olyan házakra, amelyekre specifikus terméknormákat fogalmaztak meg (pl. az IEC 60297 szerinti elektronika burkolatok, vagy információtechnikai berendezésekhez való házak), a jelen állás szerint csak a kisfeszültségű kapcsolószekrény-kombinációkhoz való tipikus ipari szekrények vannak jelölve.
CE jelölés alapvető információi
Ami mögötte van
A CE jelölés nem tanúsítvány, amelynek során a gyártó szabadon ellenőrizteti gyártmányai pozitív terméktulajdonságait a vizsgálóállomásokkal.
Ez egy törvényben előírt jelölés minden olyan termék számára, amely az EU irányelveknek megfelel.
A CE jelölés az EU tagállamok közötti kereskedelmi akadályok leépítését szolgálja. A CE jelölés egy adminisztratív jelölés, és eleinte nem a fogyasztók és végfelhasználók számára készült. A piacfelügyeleti hatóságok számára jelezte, hogy a jelölt gyártmányok a műszaki harmonizálási irányelveknek – lényegében biztonsági követelményeknek – megfelelnek. Értelmezhetők az Európai Gazdasági Téren belül bizonyos termékek számára kiadott műszaki útlevélként is.
A CE jelölés alapja az Európai Bizottság harmonizálási koncepciója és az európai szabványok ezzel összekapcsolódó felértékelése. Lényeges tartalma a meglévő nemzeti előírások, szabványok és specifikációk kölcsönös elismerése. Különösen a fogyasztó védelme érdekében, melynek előterében az egészség, biztonság és környezetvédelem áll.