Blue e+ végfelhasználók számára

Nagyobb fenntarthatóság: jelentős energiamegtakarítás, világszerte használható és optimálisan felhasználóbarát.

Nagyobb hatékonyság üzem közben:

A világszerte egyedüláll hibrid technológia átlagosan75%-os energiamegtakarítást eredményez, ezáltal jelentősen csökken a CO2-lábnyom. A fordulatszám-szabályozott komponensek fenntarthatóan hosszabb élettartamot biztosítanak a kapcsolószekrénybe épített komponensek számára, mivel azok hűtése optimális, az igényeknek megfelelő.

Nagyobb biztonság üzem közben: 

az eszközadatok valós idejű analízise a szervizelési folyamatok optimalizálását és a karbantartás hatékonyságának növekedését jelenti az előrelátó karbantartás révén. Az aktuális energiafelhasználás és a hűtőberendezések állapotának folyamatos átláthatósága kevesebb karbantartásigényt és nagyobb üzembiztonságot jelent

Nagyobb rugalmasság üzem közben:

Mindegy milyen alkalmazásról van szó, és milyen helyszínen: A nagy, -30 és + 60 C° közötti hőmérséklettartomány maximális alkamazhatóságot garantál. 

Több egyszerűség üzem közben:

A Blue e+ hűtőberendezések tökéletesen a felhasználó igényeihez vannak igazítva. Egyszerűen kezelhetők, hatékonyabb a karbantartásuk és a Smart Service okos szerviz portfólió révén kisebb a hibaüzenetek és hibaelhárítás folyamatának bonyolultsága. Mindent összevetve ez maximális egyszerűséget jelent az Ön alkalmazásaiban.

Termékgaléria

A kis teljesítményű hűtőberendezések a bevált Blue e+ technológiával a legmagasabb energiahatékonyságot kínálják világszerte. Ez a gépek és berendezések CO2-lábnyomának jelentős csökkenéséhez vezet. Az új hűtőközeg 56%-kal alacsonyabb globális felmelegedési potenciál értéket is biztosít. A Blue e+ S új dizájnnal és számos intelligens funkcióval rendelkezik. Használja átállási útmutatónkat is!

További információk

Világszerte egyedülálló CO2 mérleg az innovatív hibrid technológia révén. Átlagosan 75 %-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén. Többféle feszültségen működik, a világon bárhol használható. Intuitív kezelés érintős kijelzővel. Azonos szerelési kivágás (ráépítéshez, részleges beépítéshez vagy teljes beépítéshez) négy teljesítményosztályhoz (1,6 kW – 5,8 kW).

További információk

Energiahatékony és CO2-takarékos fali klímák. Blue e+ vegyi anyagoknak ellenálló kivitel 1,6 kW és 5,8 kW közötti teljesítményosztályokban. Az alkatrészek speciális festékbevonata révén optimális védelmet nyújtanak a szennyezett környezetben – különösen olyan alkalmazásokban, ahol a levegőben aeroszol formájában kénsav lehet jelen.

További információk

Energiahatékony és fenntartható Blue e+ Outdoor fali klímák 1,5 kW és 5 kW közötti teljesítménykategóriában. A nagyfokú, IP 56 / UL Type 12/3R/4 védettségnek és a -30  °C és +60  °C közötti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően optimális védelmet nyújtanak az igényes környezetek számára. A hűtőberendezés háromféleképp szerelhető (ráépítés, részlegesen és teljes beépítés) szerelhető, például Toptec projektmegoldásokban.

További információk

Az integrált megoldás a VX25 sorolható szekrényrendszer és a Blue e+ hűtőberendezés tökéletes szimbiózisa. Egyetlen rendelési számmal beépített hűtőberendezéssel rendelkező szekrényt kap. A hűtőberendezés a Blue e+ technológia minden előnyét biztosítja.

További információk

Fenntartható, rugalmas és kompakt: A Blue e+ folyadékhűtők a hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő-/víz hőcserélőket. Akár 70%-os energiamegtakarítás érhető el a fordulatszám-szabályozott komponensek és az inverteres technológia révén. Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelekezik és többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználható. Intuitív kezelés érintős kijelzővel, valamint intelligens kommunikációs interfészek teszik a kezelést és az elemzést kényelmessé.

További információk

Állunk rendelkezésére.

Kérdése van? Írjon nekünk. Szívesen szolgálunk információkkal a fenntartható Blue e+ hűtési technológia témájával kapcsolatos bármilyen kérdése esetén.